- Alle Matrix Vision Lösungen jetzt unter der Marke Balluff
- Condition Monitoring
- Smart Automation und Monitoring System
- Lösungen für das Schweißumfeld
- IO-Link – der Königsweg
- Architects of Smart Manufacturing
- Füllstandserfassung
- MicroSPOT
- Miniaturisierung
- Raue Fertigungsbedingungen
- Qualitätssicherung
- Explosionsschutz
Condition Monitoring
Überwachen Sie kontinuierlich den Zustand Ihrer Maschinen, Anlagen und Prozesse
Stop guessing, start knowing
Zustandsüberwachungssysteme und deren Komponenten tragen dazu bei, dass sich Maschinen und Anlagen ebenso effizient wie störungsfrei betreiben lassen. Denn auf Grundlage des aktuellen Zustandes können Sie wohl informierte Zukunftsentscheidungen treffen – ohne bloßen Spekulationen vertrauen zu müssen.
Leistungssteigerung:
Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit
Erhöhung der Produkt- und Prozessqualität
Erhöhung der Anlagenlebensdauer
Effizienteres Monitoring
Kostenreduktion:
Reduzierung von Reparaturkosten
Reduzierung von Wartung und Service
Reduzierung von Ersatzteillagern
Prozessoptimierung:
Planbare und effiziente Wartung
Einfache Austauschbarkeit von Teilen
Einfache Identifizierung defekter Sensoren
Als OEM Mehrwert für Ihre Kunden schaffen:
Reduzierung von Wartung und Service
Verbesserung der Maschinenqualität
Störungen im Produktionsprozess aufgrund ungeplanter Stillstände können durch Einsatz von Sensoren vermieden werden. Zustandsüberwachungssensoren wie Temperatur-, Druck- und Füllstandssensoren liefern Daten zum Zustand einer Anlage. Werden diese verarbeitet, liefern sie wertvolle Informationen für die Wartung der Maschinen und ermöglichen Preventive Maintenance.
Vorteile der Zustandsüberwachung
Zustandsüberwachungssysteme ermöglichen, Veränderungen wie den Verschleiß einzelner Komponenten oder eine verminderte Sensorleistung schneller zu erkennen und die Maschinenwartung besser zu koordinieren.
Dadurch optimieren sie den Wartungsprozess und erhöhen auch die Sicherheit Ihrer Mitarbeitenden. Darüber hinaus sind Ausfälle vorhersehbar, was Produktionsverzögerungen und die damit verbundenen Kosten vermeidet oder minimiert.
Zudem eröffnen Ihnen die über Condition Monitoring umfassend bereitgestellten Informationen und Daten die Möglichkeit, neue Geschäfts- und Preisgestaltungsmodelle für Maschinen und Anlagen einzuführen.
Mehr produzieren
Weniger Stillstand
Erster Schritt Richtung Predictive Maintenance
Sicherheit für Mitarbeitende
Fünf Fakten die Ihre Produktion voranbringen
Tappen Sie noch komplett im Dunkeln oder besitzen Sie bereits Erfahrungen mit Condition Monitoring? Wir haben zusätzliche Informationen zu diesem Thema vorbereitet.
Bauen Sie Ihr Wissen mit den Top-5-Fakten zum Condition Monitoring aus und erfahren Sie mehr über Wartungsansätze und die richtige Datenerfassung. Wir beantworten Ihnen auch die oft gestellte Frage nach Kosten-Nutzen-Abwägungen und stellen ein Beispiel für die Berechnung des Return on Investment vor – zusammengefasst in unserem PDF-Factsheet.
Balluff Condition Monitoring: ein umfassendes Portfolio, das Standards setzt
Mit einem breiten und systematisch aufgebauten Angebot bietet wir geeignete Lösungen für die effiziente Analyse Ihrer Maschinendaten: von Sensoren, die zusätzliche Daten für ein effizientes Condition Monitoring über IO-Link bereitstellen, bis hin zu Standardsystemen mit umfangreichen Analysemöglichkeiten und Auswertungssoftware sowie maßgeschneiderten Gesamtlösungen. Von der Bewertung über das Konzept bis zur Implementierung – Wir sind der richtige Partner von Anfang an und begleiten Sie gerne auf Ihrem Weg zum Condition Monitoring.
Unsere Technologie für Ihren Erfolg
Zustandserkennung, Analyse, Diagnose:
Zusätzlich zu deren ursprünglicher Funktion, wie beispielsweise der Abstandsmessung oder Objekterkennung, liefern Komponenten des Balluff Smart Automation and Monitoring Systems (SAMS) Zustandsdaten über Vibration, Temperatur oder Betriebsstunden. Das Beste daran: Dank des IO-Link-Kommunikationsstandards sind die von Ihnen benötigten Daten einheitlich überall und sofort verfügbar.
Erfahren Sie mehr über die Komponentenfunktionen des Smart Automation and Monitoring Systems.
Eine Zustandsüberwachungslösung in einem intelligenten Sensor
Neben den SAMS-Komponenten bietet Balluff auch multifunktionale Condition Monitoring Sensoren (BCM) an. Dank integrierter Datenvorverarbeitung lassen sich ungeplante Stillstände und Störungen im Produktionsprozess vermeiden. Mit speziellen Algorithmen können z.B. Wälzlager perfekt überwacht werden – ohne dass riesige Datenmengen durch verschiedene Netzwerksysteme übertragen werden müssen. Die intelligenten Sensoren liefern Ihnen Zustandsdaten, die Sie zur Automatisierung von kostenintensiven manuellen Inspektionen nutzen können.
multiple Messgrößen in einem Gerät: Vibration, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck
integrierte Auswerteelektronik mit konfigurierbarer Datenvorverarbeitung
umfangreiche Algorithmik zur Vibrationsüberwachung im Zeit- und Frequenzbereich (FFT)
schnell anzuschließen und einfach einzubinden über IO-Link
flexible Prozessdatengestaltung zur zeitgleichen Übertragung mehrerer Größen von bis zu 24 unterschiedlichen Prozesswerten
Funktionen zur Sensorselbstüberwachung
kompakte Bauform bei wenig Platz zur einfachen Integration – auch als Nachrüstlösung
Condition-Monitoring-Servicepakete
Um Sie bei der Inbetriebnahme des Condition Monitoring Sensors optimal zu unterstützen, bieten wir Ihnen das Condition Monitoring Servicepaket an. Damit können Sie die zahlreichen Funktionen und Einstellmöglichkeiten des Sensors einfach und schnell nutzen. Zusätzlich vermeiden Sie mit unserem Paket eine zeit- und kostenintensive Steuerungsintegration. Ihr Condition Monitoring System ist somit in kürzester Zeit einsatzbereit. Mit der passenden Kombination aus Hardware und Software sowie ganzheitlicher Beratung aus einer Hand können Sie direkt durchstarten und das Potenzial Ihrer Anlage ausschöpfen.
Condition Monitoring Toolkit (CMTK)
Mit dem Condition Monitoring Toolkit (CMTK) bieten wir Ihnen eine Komplettlösung zur Zustandsüberwachung von Maschinen und Prozessen. CMTK enthält alles, was Sie benötigen: von Sensoren über das Datenerfassungssystem bis zur Visualisierungssoftware. Dank seiner Kompatibilität mit allen IO-Link-Sensoren und seiner intuitiven Software überzeugt CMTK durch große Flexibilität und einfache Bedienung. Somit können Sie Ihre Zustandsüberwachungslösung innerhalb weniger Minuten ganz nach Ihren Anforderungen implementieren.
Verwandte Themen
Sie benötigen Hilfe?
Bitte kontaktieren Sie uns – wir unterstützen Sie gerne!Downloads
-
Branchenbroschüre Condition Monitoring – Maschinenzustände kontinuierlich überwachen