Signaalconverters
Signaalconverters en communicatieadapters
Verkrijgbaar in:
16 versies
Met onze signaalomzetters kunt u gemakkelijk uitgangssignalen of tel- en tijdfuncties wijzigen. Voor dit doel zijn signaalomzetters voor sensoren met analoge/schakeluitgang en signaalversterkers beschikbaar. Deze kunnen flexibel worden gemonteerd in de schakelkast of op locatie.
De bijzonderheden
- Signaalomvormer voor positiemeetsystemen met start-stop-interface
- Signaalconverters voor sensoren met schakeluitgang kunnen met elkaar worden gecombineerd en kunnen eenvoudig worden gemonteerd en ingesteld
- Signaalomvormer voor analoge uitgangssignalen naar IO-Link
Beschikbaarheid
16 versies
Bestelcode | Prijs | Functie | Interface | Digitale ingangen | Analoge ingangen | Analoge uitgangen | Behuizingsmateriaal | Beschermingsklasse | Uitvoering | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNI00C1BNI IOL-760-002-E066 |
194.9 EUR | IO-Link 1.1 | 2x PNP, type 3 |
Roestvrij staal (1.4404) PTFE |
IP67, vastgeschroefde toestand | RS232-convertor | ||||
BNI00C6BNI IOL-730-002-E023 |
258.1 EUR | IO-Link 1.1 | Analoog, spanning/analoog, stroom/analoog, temperatuur (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/Thermo-element type J/Thermo-element type K) | Analoog, spanning/analoog, stroom (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA) |
Roestvrij staal (1.4404) PTFE |
IP67, vastgeschroefde toestand | Analoogconvertor | |||
BNI0041BNI IOL-712-000-K023 |
127.4 EUR | IO-Link 1.0 | Analoog, stroom (0…20 mA) | PA | IP67, vastgeschroefde toestand | Analoogconvertor | ||||
BNI0042BNI IOL-714-000-K023 |
126.3 EUR | IO-Link 1.0 | Analoog, spanning (0…10 V) | PA | IP67, vastgeschroefde toestand | Analoogconvertor | ||||
BNI004CBNI IOL-722-000-K023 |
101.9 EUR | IO-Link 1.0 | Analoog, stroom (4…20 mA) | PA | IP67, vastgeschroefde toestand | Analoogconvertor | ||||
BNI004EBNI IOL-724-000-K023 |
101.9 EUR | IO-Link 1.0 | Analoog, spanning (0…10 V) | PA | IP67, vastgeschroefde toestand | Analoogconvertor | ||||
BNI004TBNI IOL-716-000-K023 |
101.9 EUR | IO-Link 1.0 | Analoog, temperatuur (Pt100) | PA | IP67, vastgeschroefde toestand | Analoogconvertor | ||||
BAE012WBAE SC-XA-F06 |
66.5 EUR | Uitgangsomvormer (PNP/NPN), Schakelinverter (NO/NC), Switching amplifier up to 150 mA | PNP | PBT PA | IP67 | |||||
BAE011HBAE SC-TL-F03 |
715.26 EUR | Start/stop;Analoog, spanning/analoog, stroom | Kunststof | IP20 | ||||||
BAE011JBAE SC-TL-F04 |
796.64 EUR | Start/stop;parallel | Kunststof | IP20 |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.