Aansluitkabels
Groot assortiment voor elke bedrijfstak
Verkrijgbaar in:
1737 versies
In ons uitgebreide programma van aansluitkabels voor elke bedrijfstak vindt u gegarandeerd de juiste aansluitkabel voor uw toepassing. Zo kunt u ervan op aan dat signalen, gegevens en vermogen altijd betrouwbaar worden overgedragen.
Diverse kabelsoorten en uiteenlopende connectoren vergroten bovendien uw flexibiliteit bij het kiezen van de juiste aansluitkabel.
De belangrijkste voordelen
- groot assortiment voor elke bedrijfstak
- diverse kabelsoorten, uiteenlopende connectoren
- robuust en geschikt voor industriële toepassingen
Beschikbaarheid
1737 versies
Bestelcode | Prijs | Kabel | Aansluiting | Acties |
---|---|---|---|---|
BCC02P6BCC M323-0000-10-001-VX8334-050 |
9.75 EUR | PVC grijs, 5 m, Geschikt voor sleepkettingen | M8x1-Bus, Haaks, 3-polig, A-Gecodeerd | |
BCC0318BCC M425-0000-1A-001-PX0334-050 |
12.66 EUR | PUR zwart, 5 m, Geschikt voor sleepkettingen | M12x1-Bus, Haaks, 5-polig, A-Gecodeerd | |
BCC032ZBCC M425-0000-1A-003-PX0434-050 |
14.45 EUR | PUR zwart, 5 m, Geschikt voor sleepkettingen | M12x1-Bus, Haaks, 5-polig, A-Gecodeerd | |
BCC02NWBCC M313-0000-10-001-VX8334-050 |
9.75 EUR | PVC grijs, 5 m, Geschikt voor sleepkettingen | M8x1-Bus, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd | |
BCC032HBCC M415-0000-1A-003-PX0434-050 |
14.45 EUR | PUR zwart, 5 m, Geschikt voor sleepkettingen | M12x1-Bus, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd | |
BCC04W5BCC VA04-0000-10-053-VX8350-100 |
19.28 EUR | PVC grijs, 10 m | A, DIN-0°/180°-Klepstekker, Gebogen, 4-polig | |
BCC02NYBCC M313-0000-10-001-VX8334-100 |
13.88 EUR | PVC grijs, 10 m, Geschikt voor sleepkettingen | M8x1-Bus, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd | |
BCC06UHBCC S425-0000-1A-004-PX0334-250 |
49.8 EUR | PUR zwart, 25 m, Geschikt voor sleepkettingen | M12x1-Bus, Haaks, 5-polig, A-Gecodeerd | |
BCC032JBCC M415-0000-1A-003-PX0434-100 |
22.66 EUR | PUR zwart, 10 m, Geschikt voor sleepkettingen | M12x1-Bus, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd | |
BCC08CPBCC S425-0000-1A-004-PX0334-050 |
21.65 EUR | PUR zwart, 5 m, Geschikt voor sleepkettingen | M12x1-Bus, Haaks, 5-polig, A-Gecodeerd |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.