Cilindrische magnetische veldsensoren
Magneetveld-sensoren
Verkrijgbaar in:
4 Serie
Cilindrische magneetveldsensoren bieden u een betrouwbare en slijtagevrije positiedetectie. Zij zijn ongevoelig voor trillingen en schakelen door non-ferrometalen en aluminiumwanden heen zonder dat de schakelafstand afneemt. Tegelijkertijd maken zij een aanzienlijk grotere schakelafstand mogelijk dan inductieve sensoren van dezelfde grootte. En ze kunnen verzonken in staal worden geïnstalleerd.
De speciale kenmerken
- Kleine, uiterst compacte ontwerpen en zeer hoge schakelafstanden
- Sensoren met een diameter van 6,5 mm kunnen contactloos posities scannen tot 90 mm
- Geschikt voor industrieel gebruik en ongevoelig voor vuil
- detecteert posities, zelfs door containers of pijpen
- Detectie van magneten met verschillende polarisatie is ook mogelijk
4 Serie
Serie | Housing material primary | Dimension | Switching output | Connection type | Ambient temperature max. | IP rating | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S-BMF 07Voor kleine inbouwruimtes |
Messing | Ø 6.5 x 30.5 mm, Ø 6.5 x 30 mm | NPN, PNP | Kabel, Kabel met connector | 85 °C | IP67 | |
S-BMF 08De standaard met verschillende behuizingsmaterialen |
Roestvrij staal (1.4404), Messing | Ø 8 x 30.5 mm, Ø 8 x 32 mm | NPN, PNP | Kabel | 85 °C | IP67 | |
S-BMF 10Voor extreme temperaturen en toepassingen in de hygiënesector |
Roestvrij staal (1.4571) | Ø 10 x 32 mm | PNP | Connectoren | 85 °C | IP69K | |
S-BMF 12Met M12-connectoren en verschillende behuizingsmaterialen |
Messing | Ø 12 x 50 mm | NPN, PNP | Connectoren | 85 °C | IP67 |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.