RFID-handhelds Basiseenheden
RFID-Handhelds
Verkrijgbaar in:
4 versies
Het basisapparaat van de RFID-handheld-serie is frequentieonafhankelijk en kan communiceren met alle door Balluff aangeboden RFID-technologieën - net als het Balluff BIS V evaluatieapparaat. Het is dus een draagbare tegenhanger van deze apparaten.
De "Mobile BIS V" is een RFID-handlezer met Android-besturingssysteem. Het werkt als een RFID-evaluatie-eenheid door de aangesloten kopmodules en lees-/schrijfkoppen aan te sturen. Een groot display met touch screen wordt gebruikt voor visualisatie en eenvoudige bediening. Optioneel kan het lezen van visuele codes via de camera of de 1D/2D scanner worden ingeschakeld. Apps voor gegevensverwerking zijn al voorgeïnstalleerd op de handheld reader, zowel voor HF-, LF- als UHF-toepassingen.
Laadstations voor het opslaan en opladen van apparaten en batterijen worden eveneens meegeleverd, evenals een bijpassende voedingseenheid met landstekkers.
De bijzondere kenmerken
- Frequentieonafhankelijke mobiele handheld-reader "Mobile BIS V
- Modulair ontwerp voor individuele hardwarecombinaties voor BIS M, BIS C, BIS L en BIS U
- 5" touchscreen voor optimale visualisatie van de inhoud van de datadrager
- Android besturingssysteem: Android™ Industrial+
- Beschikbare interfaces: WLAN, Bluetooth
- Gebruiksvriendelijke apps voor LF, HF en UHF met een groot aantal functies
- Inlezen van visuele 1D/2D-codes optioneel selecteerbaar
Beschikbaarheid
4 versies
Bestelcode | Prijs | Bestelcode | Afmeting | Besturingssysteem | Aanvullende eigenschappen | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|
BIS01H2BIS V-830-3-011-B-002 |
4147.5 EUR | BIS01H2 | 82 x 28 x 174 mm | Android™ 9.0* | Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side), Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting, Integrated HF-RFID reader: NFC reader 13.56 MHz | |
BAM0421BAM MD-IS-001-0005 |
525 EUR | BAM0421 | 200 x 82 x 138 mm | |||
BIS01FUBIS V-830-3-011-B-000 |
2835 EUR | BIS01FU | 82 x 28 x 174 mm | Android™ 9.0* | ||
BIS01FWBIS V-830-3-011-B-001 |
3885 EUR | BIS01FW | 82 x 28 x 174 mm | Android™ 9.0* | Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side), Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.