Hogedrukbestendige ultrasone sensoren
Ultrasone sensoren
Verkrijgbaar in:
1 Serie
Chemisch bestendige ultrasone sensoren van Balluff meten contactloos niveaus in tanks en reservoirs - zowel bij normale druk als bij een overdruk tot maximaal 6 bar, bijvoorbeeld in tanks en containers. Door de combinatie van schakel- en analoge uitgang kunnen ze zelfs tegelijkertijd een niveaumeting en een overstroombeveiliging uitvoeren. Bijzonder voordeel: een PTFE-membraan en de roestvast stalen behuizing beschermen de sensor bij alle toepassingen tegen agressieve vloeistoffen.
De bijzonderheden
- positieregistratie of objectherkenning in vaste, poedervormige en vloeibare media
- contactloos controleren op aanwezigheid en tellen van objecten
- onafhankelijk van kleur en oppervlaktoestand
- uiterste precisie dankzij hoge resolutie en kleine blinde zones
- hogedrukvast
1 Serie
Serie | Connection | Interface | Range min. | Range max. | Housing material primary | Beschermingsklasse | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S-BUS M30 PCilindrische versie met M30 schroefdraad voor hogedrukbestendige toepassingen |
Connectoren, M12x1-Stekkers, 5-polig | Analoog, spanning/analoog, stroom, PNP | 85 mm | 5000 mm | Roestvrij staal (1.4571) |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.