Debietmeter en debietschakelaar
Flowsensoren
Verkrijgbaar in:
3 Serie
Thermische flowmonitoren kunnen worden gebruikt om procesvloeistoffen schakelend te controleren. Onze meettoestellen zijn bijvoorbeeld te vinden in werktuigmachines, op pompen en compressoren.
Met onze varianten voor inschroeven of voor directe inline-installatie kunt u verschillende vereisten in een breed scala aan toepassingen betrouwbaar oplossen. Wij hebben de juiste debietmeter of debietsensor voor u, of het nu gaat om het bewaken van de stroomsnelheid of de volumestroom van water en andere vloeistoffen, zoals koelvloeistoffen.
De speciale kenmerken
- Geen bewegende delen, dus bestand tegen vervuiling
- Debiet van vloeibare media kan direct worden gemeten
- Inschroef- of inlineontwerpen, afhankelijk van de stroomsnelheid/pijpdiameter
- Eenvoudig te integreren robuuste M12-connector
- Visualiseer de stroomsnelheid via een LED-lijn of -display
- UL- en CE-goedkeuring
- Debietbewaking in leidingen
3 Serie
Serie | Working range | Process connection | Installation length from contact surface | Interface | Acties |
---|---|---|---|---|---|
S-BFF IVoor directe inline installatie |
0,1...2 l/min water | G 1/4" uitwendig | PNP | ||
S-BFF CInschroefversie met LED |
3...300 cm/s olie, 1...150 cm/s waterige media | G 1/2" uitwendig, NPT 1/2" uitwendig | 31 mm, 40 mm, 48 mm, 80 mm | PNP | |
S-BFF SInschroefversie voor externe signaalversterkers |
3...300 cm/s olie, 1...150 cm/s waterige media | G 1/2" uitwendig, NPT 1/2" uitwendig | 31 mm, 40 mm, 48 mm |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.