Glasvezelkabels
Reflectoren, glasvezel, optiek
Verkrijgbaar in:
117 versies
Onze compacte, flexibele en robuuste glasvezeloplossingen onderscheiden zich door hun nauwkeurigheid en snelheid. Deze kabels zijn verkrijgbaar als sonde- en eenweguitvoering. U hebt de keus uit verschillende eindstukken met diameters van 2 tot 8 mm, evenals rechte of hoekuitvoeringen.
De glasvezelkabels zijn bestand tegen temperaturen tot maximaal 250 °C, alsook tegen chemicaliën. U profiteert bovendien van een eenvoudige installatie, zelfs bij montage in een krappe ruimte.
De bijzonderheden
- ontworpen en getest voor Balluff BFB M18M-… en BOS 30M
- verschillende mantelmaterialen, zoals polyurethaan, geribbelde metalen slang en siliconen
- verschillende lengten en diameters
- sterk en oliebestendig
- hoge functiereserve
- hoogwaardige materialen en nauwkeurige bewerking
- homogene optische eigenschappen
Beschikbaarheid
117 versies
Bestelcode | Prijs | Uitvoering | Vorm | Afmeting | Vezeltypemateriaal | Kabellengte L | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BFO000HBFO 18A-LAA-MZG-20-1 |
190 EUR | M5, standaard | Cilinder, Optiek recht | Ø 8 x 30 mm | Glas | 1.00 m | |
BFO0013BFO 18A-LEE-MZG-20-0,5 |
253 EUR | Ø 6, 90°-optiek | Cilinder, Optiek 90° | Ø 8 x 14 mm | Glas | 0.50 m | |
BFO0014BFO 18A-LEE-MZG-20-1 |
293 EUR | Ø 6, 90°-optiek | Cilinder, Optiek 90° | Ø 8 x 14 mm | Glas | 1.00 m | |
BFO0019BFO 18A-LEE-SMG-20-0,5 |
272 EUR | Ø 6, 90°-optiek | Cilinder, Optiek 90° | Ø 8 x 14 mm | Glas | 0.50 m | |
BFO001FBFO 18A-LEE-UZG-20-0,5 |
175 EUR | Ø 6, 90°-optiek | Cilinder, Optiek 90° | Ø 8 x 14 mm | Glas | 0.50 m | |
BFO001HBFO 18A-LEE-UZG-20-1 |
197 EUR | Ø 6, 90°-optiek | Cilinder, Optiek 90° | Ø 8 x 14 mm | Glas | 1.00 m | |
BFO001PBFO 18A-LFF-MZG-10-0,5 |
165 EUR | Ø 2, 90°-optiek | Cilinder, Optiek 90° | Ø 8 x 14 mm | Glas | 0.50 m | |
BFO001RBFO 18A-LFF-MZG-10-1 |
194 EUR | Ø 2, 90°-optiek | Cilinder, Optiek 90° | Ø 8 x 14 mm | Glas | 1.00 m | |
BFO001UBFO 18A-LFF-SMG-10-0,5 |
200 EUR | Ø 2, 90°-optiek | Cilinder, Optiek 90° | Ø 8 x 14 mm | Glas | 0.50 m | |
BFO001WBFO 18A-LFF-SMG-10-1 |
252 EUR | Ø 2, 90°-optiek | Cilinder, Optiek 90° | Ø 8 x 14 mm | Glas | 1.00 m |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.