- Inductieve individuele positieschakelaar
- Inductieve seriepositieschakelaar
- Mechanische individuele positieschakelaar
- Mechanische individuele positieschakelaar met gedwongen scheiding
- Mechanische individuele positieschakelaars met veiligheidsschakelaarposities
- Mechanische individuele positieschakelaars voor verhoogd temperatuurbereik
- Mechanische seriepositieschakelaar met veiligheidsschakelaarposities
- Mechanische seriepositieschakelaars met gedwongen scheiding
- Mechanische seriepositieschakelaars met wissellijst
- Mechanische seriepositieschakelaars voor verhoogd temperatuurbereik
Mechanische seriestandschakelaars
Nokkenschakelaar
Verkrijgbaar in:
489 versies
Bij mechanische seriepositieschakelaars zonder gedwongen scheiding voert een telescoperende stoter de schakelprocedure uit. Met haar hulp wordt een mechanisch schakelelement in een separate dichte kamer geschakeld. In individuele gevallen is de optimale keus tussen de stotervorm in combinatie met onze nokken beslissend. Deze garanderen een lange levensduur voor uw toepassing.
De bijzonderheden
- lange levensduur
- robuuste behuizing voor extreme toepassingen
- IO-Link-geschikt
- zes reeksen
- tot max. 16 interfaces, afhankelijk van de uitvoering
- functieweergave optimaal
- tweekamersysteem met beschermingsgraad IP67: slijtvast membraan met hermetische scheiding van stotermechanisme en binnenruimte van de schakelaar
- onderhoudsvrije zelfsmerende stotergeleiding met glijlagerbus
Beschikbaarheid
489 versies
Bestelcode | Prijs | Schakelposities, aantal | Stotervorm | Uitvoering | Soort aansluiting | Schakelpositieafstand | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS027TBNS 819-B02-R12-61-12-10 |
169.79 EUR | 2 | 1-2e schakelpositie: rol | Sprongcontact | Schroefklem | 12 mm | |
BNS026RBNS 819-B02-D12-61-12-10 |
165.17 EUR | 2 | 1-2e schakelpositie: dak | Sprongcontact | Schroefklem | 12 mm | |
BNS0298BNS 819-B03-R12-61-12-10 |
240.77 EUR | 3 | 1-3e schakelpositie: rol | Sprongcontact | Schroefklem | 12 mm | |
BNS00A1BNS 819-D02-D12-100-10 |
162.86 EUR | 2 | 1-2e schakelpositie: dak | Sprongcontact | Schroefklem | 12 mm | |
BNS00A2BNS 819-D02-D12-100-10-FD |
191.84 EUR | 2 | 1-2e schakelpositie: dak | Sprongcontact | Schroefklem | 12 mm | |
BNS00ACBNS 819-D02-D16-100-10 |
162.86 EUR | 2 | 1-2e schakelpositie: dak | Sprongcontact | Schroefklem | 16 mm | |
BNS00C3BNS 819-D02-L12-100-10 |
187.32 EUR | 2 | 1-2e schakelpositie: wentellager | Sprongcontact | Schroefklem | 12 mm | |
BNS00C9BNS 819-D02-R12-100-10 |
167.48 EUR | 2 | 1-2e schakelpositie: rol | Sprongcontact | Schroefklem | 12 mm | |
BNS00CTBNS 819-D03-D12-100-10 |
226.8 EUR | 3 | 1-3e schakelpositie: dak | Sprongcontact | Schroefklem | 12 mm | |
BNS00CUBNS 819-D03-D12-100-10-FD |
271.01 EUR | 3 | 1-3e schakelpositie: dak | Sprongcontact | Schroefklem | 12 mm |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.