Verbindingskabels
Veilige en betrouwbare overdracht via robuuste kabels
Verkrijgbaar in:
3338 versies
Via onze robuuste verbindingskabels kunt u signalen, gegevens en vermogen altijd betrouwbaar en veilig overdragen. In ons uitgebreide assortiment vindt u gegarandeerd de juiste aansluiting voor uw applicatie en bedrijfstak.
U kunt kiezen uit diverse kabelsoorten en de meest uiteenlopende connectoren.
De belangrijkste voordelen
- de juiste aansluiting voor uw speciale applicatie
- diverse kabelsoorten, uiteenlopende connectoren
- betrouwbare overdracht van signalen, gegevens en vermogen
- robuust en geschikt voor industriële toepassingen
Beschikbaarheid
3338 versies
Bestelcode | Prijs | Kabel | Aansluiting 1 | Aansluiting 2 | Acties |
---|---|---|---|---|---|
BCC08H3BCC M425-M415-3A-313-PX0534-015 |
18.15 EUR | PUR zwart, 1.5 m, Geschikt voor sleepkettingen | M12x1-Bus, Gebogen, 5-polig, A-Gecodeerd | M12x1-Stekkers, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd | |
BCC09H0BCC M415-M415-3A-313-PX0534-015 |
18.15 EUR | PUR zwart, 1.5 m, Geschikt voor sleepkettingen | M12x1-Bus, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd | M12x1-Stekkers, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd | |
BCC02R6BCC M313-M313-30-300-PX0334-006 |
12.08 EUR | PUR zwart, 0.6 m, Geschikt voor sleepkettingen | M8x1-Bus, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd | M8x1-Stekkers, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd | |
BCC03F9BCC M313-M413-3E-300-PX0334-030 |
15.46 EUR | PUR zwart, 3 m, Geschikt voor sleepkettingen | M8x1-Bus, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd | M12x1-Stekkers, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd | |
BCC03F9BCC M313-M413-3E-300-PX0334-030 |
15.46 EUR | PUR zwart, 3 m, Geschikt voor sleepkettingen | M8x1-Bus, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd | M12x1-Stekkers, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd | |
BCC02R5BCC M313-M313-30-300-PX0334-003 |
11.66 EUR | PUR zwart, 0.3 m, Geschikt voor sleepkettingen | M8x1-Bus, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd | M8x1-Stekkers, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd | |
BCC0F8FBCC M415-M414-3A-304-PX0434-070 |
23.98 EUR | PUR zwart, 7 m, Geschikt voor sleepkettingen | M12x1-Bus, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd | M12x1-Stekkers, Recht, 4-polig, A-Gecodeerd | |
BCC0F8FBCC M415-M414-3A-304-PX0434-070 |
23.98 EUR | PUR zwart, 7 m, Geschikt voor sleepkettingen | M12x1-Bus, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd | M12x1-Stekkers, Recht, 4-polig, A-Gecodeerd | |
BCC0650BCC VB43-M413-3E-666-PX0350-006 |
13.3 EUR | PUR zwart, 0.6 m, Geschikt voor sleepkettingen | B, Ind.-0°-Bus, Gebogen, 3-polig | M12x1-Stekkers, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd | |
BCC09FZBCC M415-M415-3A-313-PX0534-010 |
17.09 EUR | PUR zwart, 1 m, Geschikt voor sleepkettingen | M12x1-Bus, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd | M12x1-Stekkers, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.