Veiligheidsbehuizing
Beveiliging
Verkrijgbaar in:
34 versies
Wie Balluff-sensoren en -apparaten gebruikt in een zeer veeleisende omgeving, kan niet zonder onze veiligheidsbehuizingen die bestand zijn tegen hoge temperaturen, chemicaliën en mechanische invloeden, en die zelfs kunnen worden ingezet in gebieden waar wordt gelast. Ze zijn vervaardigd uit hoogwaardige materialen, bieden bestendige oppervlakken en veiligheidsglas met gekwalificeerde, optische eigenschappen. De montage is uiterst eenvoudig. En als u ooit een vervangend onderdeel nodig hebt, wordt dit snel door ons geleverd.
De bijzonderheden
- robuust dankzij hoogwaardige materialen, bestendige oppervlakken en geometrie
- voordelig en betrouwbaar te integreren in elk systeem
- bestand tegen hoge temperaturen, chemicaliën en mechanische invloeden
Beschikbaarheid
34 versies
Bestelcode | Prijs | Materiaal | Gebruik | Afmeting | Goedkeuring / conformiteit | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|
BAM012TBKS-7/8-CS-00-A |
10.92 EUR |
Aluminium geanodiseerd Messing vernikkeld |
voor actieve en passieve verdelers | Ø 0.9 x 0.8 ″ | ||
BAM0114BKS-12-CS-01 |
6.2 EUR | Messing vernikkeld | voor connector M12 | Ø 13.5 x 12 mm | ||
BAM01L8BAM PC-XO-006-23K-1 |
43.81 EUR |
Aluminium geanodiseerd Glas |
voor opto-elektronische sensoren BOS 23K | 22.5 x 59.3 x 34.3 mm | ||
BAM00RLBOS 18-SM-1 |
15.36 EUR | POM | voor opto-elektronische sensoren BOS 18M | Ø 22 x 16 mm | ||
BAM0115BKS-12-CS-02 |
0.84 EUR | PC/ABS | voor actieve en passieve verdelers | Ø 12 x 11.9 mm | ||
BAM012UBKS-7/8-CS-00-I |
10.71 EUR |
Aluminium geanodiseerd Messing vernikkeld |
voor actieve en passieve verdelers | Ø 0.9 " x 0.7 ″ | ||
BAM01C1BAM CS-XA-001-M8-C |
0.63 EUR | PC ABS | voor netwerkmodule M8 | Ø 9.1 x 8.5 mm | ||
BAM01C2BAM CS-XA-002-M12-A |
0.63 EUR | PC ABS (UL-gecertificeerd) | voor netwerkmodule M12 | Ø 14 x 13.2 mm | ||
BAM01LFBAM CS-XA-005-U7/8-A |
6.09 EUR | PA | voor poortafdekking netwerkmodule | Ø 27 x 150 mm | ||
BAM01Y6BAM PC-XO-005-12M-4 |
20.88 EUR | Roestvrij staal Glas | voor opto-elektronische sensoren BOS 12M | Ø 17 x 10 mm |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.