IO-link sensor-/actuatorhubs
I/O-modules
Verkrijgbaar in:
51 versies
Onze IO-Link-sensor-/actuatorhubs BNI zijn met hun robuuste behuizing optimaal geschikt voor gebruik in een ruwe industriële omgeving. De E/A-modulen zijn gebaseerd op M12- of M8-connectoren en zijn eenvoudig en tegen lage kosten te installeren en te onderhouden.
De poortspecifieke eenkanaalsbewaking signaleert kostsluiting en problemen zoals een kabelbreuk bij de poort. Dit selectieve diagnoseniveau is uniek voor E/A-modulen.
Onze verschillende varianten van sensor/actuator hubs BNI bieden de hoogste functionaliteit met de beste flexibiliteit. Deze productfamilies bieden varianten voor digitale in-/uitgangen en voor analoge ingangssignalen. Kies het juiste toestel naargelang uw behoeften en vereisten. Afhankelijk van de toepassing kunt u tot 16 digitale in- en uitgangen beheren (met of zonder afzonderlijke voeding voor hoge belasting) of tot 8 analoge signalen.
Afhankelijk van de toepassing bieden wij verschillende behuizingsontwerpen, waaronder kunststof en metaal. Evenals verschillende IP beschermingsklassen.
De bijzonderheden
- kostenbesparing door eenvoudige installatie en onderhoud
- signalering van kortsluiting en overbelasting of kabelbreuk bij de poort
- Grote flexibiliteit dankzij een breed scala aan varianten
Beschikbaarheid
51 versies
Bestelcode | Prijs | Behuizingsmateriaal | Interface | Digitale ingangen | Digitale uitgangen | Analoge ingangen | Aanvullende functie | Aansluiting steekplaatsen | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNI007ZBNI IOL-302-002-K006 |
150.6 EUR | PA, transparant | IO-Link 1.1 | 16x PNP, type 3 | 16x PNP | 8x M12x1-Bus, 5-polig, A-Gecodeerd | |||
BNI00CMBNI IOL-302-002-Z042 |
282.5 EUR | Zink, Spuitgietwerk | IO-Link 1.1 | 16x PNP, type 3 | 16x PNP | 8x M12x1-Bus, 5-polig, A-Gecodeerd | |||
BNI007RBNI IOL-310-000-K025-001 |
109.1 EUR | PA 6.6, UL94V-0 | IO-Link 1.0 | 16x PNP, type 2 | 16x PNP | steekbaar, zonder klemmen | |||
BNI0007BNI IOL-709-000-K006 |
158.4 EUR | PA, transparant | IO-Link 1.0 | 8x PNP, type 2 | 4x analoog, stroom (4…20 mA) | 8x M12x1-Bus, 5-polig, A-Gecodeerd | |||
BNI0008BNI IOL-710-000-K006 |
158.9 EUR | PA, transparant | IO-Link 1.0 | 8x PNP, type 2 | 4x analoog, spanning (0…10 V) | 8x M12x1-Bus, 5-polig, A-Gecodeerd | |||
BNI000PBNI IOL-101-000-K018 |
162.9 EUR | PBT, GF | IO-Link 1.0 | 4x PNP, type 2 | 4x M8x1-Bus, 3-polig | ||||
BNI000RBNI IOL-102-000-K019 |
181.7 EUR | PBT, GF | IO-Link 1.0 | 8x PNP, type 2 | 8x M8x1-Bus, 3-polig | ||||
BNI001YBNI IOL-102-S01-K019 |
193.9 EUR | PBT, GF | IO-Link 1.0 | 8x PNP, type 2 | 8x M8x1-Bus, 3-polig | ||||
BNI0021BNI IOL-104-000-K021 |
227 EUR | PBT, GF | IO-Link 1.0 | 16x PNP, type 2 | 8x M8x1-Bus, 4-polig | ||||
BNI0032BNI IOL-104-000-Z012 |
212.7 EUR | Zink, Spuitgietwerk | IO-Link 1.0 | 16x PNP, type 2 | 8x M12x1-Bus, 5-polig, A-Gecodeerd |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.