T-stukken
Splitters zonder kabel garanderen een betrouwbare verbinding
Verkrijgbaar in:
17 versies
Voor het betrouwbaar verzamelen, verbinden en verdelen van twee signalen levert Balluff een uitgebreid programma T-stukken. Onze oplossingen kenmerken zich door de kleine, smalle en compacte constructie en zijn leverbaar in verschillende modellen.
Tot de uitgebreide portfolio van Balluff behoren T-stukken met M8-, M12- en 7/8 inch-aansluiting die geschikt zijn voor 3-, 4- en 5-aderige kabels. Daarbij garanderen uiteenlopende veiligheidscircuits en varianten zonder, met één of twee bevestigingsboorgaten grote flexibiliteit.
De bijzonderheden
- robuust en geschikt voor industriële toepassingen
- schok- en trillingsbestendig
- beschermingsgraad IP67, optioneel IP68
- hoogwaardige materialen
- felle LED's
- flexibel toepasbaar – diverse bedradingen, varianten zonder, met een of twee bevestigingsboorgaten
Beschikbaarheid
17 versies
Bestelcode | Prijs | Aansluiting 1 | Aansluiting 2 | Aansluiting 3 | Acties |
---|---|---|---|---|---|
BCC089PBCC M415-M415-M415-U0003-000 |
16.86 EUR | M12x1-Stekkers, 5-polig, A-Gecodeerd | M12x1-Bus, 4-polig, A-Gecodeerd | M12x1-Bus, 4-polig, A-Gecodeerd | |
BCC09JCBCC M415-M313-M313-U0014-000 |
17.56 EUR | M12x1-Stekkers, 4-polig, A-Gecodeerd | M8x1-Bus, 3-polig, A-Gecodeerd | M8x1-Bus, 3-polig, A-Gecodeerd | |
BCC0AEZBCC M415-M415-M415-U0025-000 |
16.86 EUR | M12x1-Stekkers, 5-polig, A-Gecodeerd | M12x1-Bus, 5-polig, A-Gecodeerd | M12x1-Bus, 5-polig, A-Gecodeerd | |
BCC09MUBCC M415-M415-M415-U0016-000 |
16.86 EUR | M12x1-Stekkers, 5-polig, A-Gecodeerd | M12x1-Bus, 5-polig, A-Gecodeerd | M12x1-Bus, 5-polig, A-Gecodeerd | |
BCC08CABCC M415-M415-M415-U0007-000 |
41.29 EUR | M12x1-Bus, 5-polig, A-Gecodeerd | M12x1-Stekkers, 5-polig, A-Gecodeerd | M12x1-Bus, 5-polig, A-Gecodeerd | |
BCC0AA5BCC A313-A313-A313-T0021-000 |
61.06 EUR | 7/8"-16 UN-Bus, 3-polig | 7/8"-16 UN-Bus, 3-polig | 7/8"-16 UN-Stekkers, 3-polig | |
BCC0AA6BCC A314-A314-A314-T0022-000 |
65.71 EUR | 7/8"-16 UN-Bus, 4-polig | 7/8"-16 UN-Bus, 4-polig | 7/8"-16 UN-Stekkers, 4-polig | |
BCC0AA7BCC A315-A315-A315-T0023-000 |
69.78 EUR | 7/8"-16 UN-Bus, 5-polig | 7/8"-16 UN-Bus, 5-polig | 7/8"-16 UN-Stekkers, 5-polig | |
BCC0F58BCC M415-M415-M415-U0053-000 |
27.33 EUR | M12x1-Stekkers, 5-polig, A-Gecodeerd | M12x1-Bus, 5-polig, A-Gecodeerd | M12x1-Bus, 5-polig, A-Gecodeerd | |
BCC0F59BCC M414-M313-M313-U0054-000 |
22.91 EUR | M12x1-Stekkers, 4-polig, A-Gecodeerd | M8x1-Bus, 3-polig, A-Gecodeerd | M8x1-Bus, 3-polig, A-Gecodeerd |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.