Afsluitweerstanden
Afsluitweerstanden, passend bij uw bussysteem
Verkrijgbaar in:
8 versies
Bij Balluff vindt u altijd de passende afsluitweerstand. Want wij leveren afsluitweerstanden voor alle gangbare bussystemen – Profibus, Devicenet en CC-Link. Tot ons omvangrijke programma behoren zowel gestandaardiseerde als op maat gesneden componenten.
In verschillende modellen en in beklede uitvoeringen. Alle producten zijn bij uitstek geschikt voor de zware omstandigheden in een industriële omgeving. Robuust, storingsongevoelig en uiterst betrouwbaar dragen deze bij aan de hoge fabricagekwaliteit van uw installaties.
De bijzonderheden
- robuust, ongevoelig voor storingen
- schok- en trillingsbestendig
- geschikt voor industriële toepassingen
- IP67, optioneel IP68
- geschikt voor alle gangbare veldbussystemen
- ondersteunt een hoge fabricagekwaliteit
Beschikbaarheid
8 versies
Bestelcode | Prijs | Model kop 1 | Interface | Goedkeuring / conformiteit | Omgevingstemperatuur | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|
BCC06Y4BCC M415-0000-2A-R03 |
21.51 EUR | M12x1-Stekkers | CC-Link | WEEE | -20...80 °C | |
BCC0718BCC M415-0000-2B-R01 |
18.49 EUR | M12x1-Stekkers | Profibus | WEEE | -20...80 °C | |
BCC09MRBCC M415-0000-2A-R04 |
18.49 EUR | M12x1-Stekkers | Devicenet | WEEE | -40...90 °C | |
BCC0C6EBCC M415-0000-1B-R01 |
18.49 EUR | M12x1-bus | Profibus | WEEE | -40...90 °C | |
BCC00TMBKS-S117-R01 |
17.91 EUR | WEEE | ||||
BCC0A08BCC M415-0000-1A-R04 |
18.49 EUR | M12x1-bus | Devicenet | WEEE | -40...90 °C | |
BCC0A09BCC A315-0000-2A-R04 |
26.17 EUR | 7/8"-stekker | Devicenet | WEEE | -20...80 °C | |
BCC0A0ABCC A315-0000-1A-R04 |
26.17 EUR | 7/8"-bus | Devicenet | WEEE | -20...80 °C |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.