- Contrastersensoren
- Doorlopende daklichten en lichtroosters
- Kunststof- en glasvezels voor lichtgeleiderapparaten
- Lichtgeleiderapparaten voor kunststof- en glasvezels
- Lichtschakelaar
- Luminescentie sensoren
- Micromote - Versterker voor optische sensorkoppen
- Micromote - optische sensorkoppen
- Optische afstandssensoren
- Optische raamsensoren
- Reflectielichtbarrières
- Vorkvormige lichtbarrières en schuine lichtbarrières
- Zender-ontvanger-sensoren
Kleurensensoren
Opto-elektronische sensoren
Verkrijgbaar in:
2 Serie
Met de veelzijdige kleurensensoren BFS van Balluff vereenvoudigt en versnelt u uw geautomatiseerde processen: bijvoorbeeld bij het herkennen van kleurnuances op textiel, van gelakte platen en bij kleurmarkeringen op verpakkingen of etiketten. Of het nu TrueColor of RGB is, onze kleurensensoren selecteren de afkeurdelen uit en waarborgen zo een gelijkblijvend hoge productkwaliteit. Daardoor dragen deze bij aan een betrouwbaar productieverloop.
De TrueColor-sensoren van Balluff kijken als het menselijk oog – echter met een betere resolutie. Deze maken al onderscheid tussen kleine kleurnuances en analyseren op die manier de kwaliteit van de geproduceerde delen.. Bovendien controleren deze met een nauwkeurigheid, die onafhankelijk is van de vorm van de dag. Altijd objectief en absoluut onomkoopbaar.
RGB-kleursensoren detecteren en onderscheiden verschillende kleuren door de intensiteit van rode, groene en blauwe lichtcomponenten te meten. Het feit dat ze meerdere kleurmetingen per seconde uitvoeren, is een groot voordeel in toepassingen waar snelle kleurveranderingen of objecten met verschillende kleuren na elkaar moeten worden gedetecteerd.
De bijzonderheden
- hoge schakelfrequentie
- met of zonder display
- robuust en geschikt voor industriële toepassingen
- varianten in kleine behuizing voor ruimtebesparende installatie
- afhankelijk van type, hoge reikwijdten tot 400 mm door krachtige witlichtbronnen
- optioneel met IO-Link-interface voor eenvoudige parametrering
- onderscheiden van willekeurig veel objecten
- zeer hoge kleurresolutie
- applicatiespecifieke parametrering
Productgids voor objectherkenning
Vertel ons wat je eisen zijn en wij vertellen je welk product je nodig hebt!
2 Serie
Serie | Interface | Connection | Series | Range max. | Light type | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|
S-BFS 26KGemaakt van kunststof (ABS) |
PNP | Connectoren, M12x1-Stekkers, 8-polig | 26K | 32 mm | Wit licht | |
S-BFS 33MGemaakt van aluminium |
IO-Link, PNP/NPN | Kabel, 2.00 m, PUR, Connectoren, M8x1-Stekkers, 4-polig | 33M | Wit licht |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.