Digitale druksensoren
Druksensoren
Verkrijgbaar in:
1 Serie
Onze digitale druksensoren hebben een digitaal display en zijn bijzonder eenvoudig te installeren en af te lezen.
De speciale kenmerken
- Parametrisatie volgens VDMA-standaard
- Kan twee keer worden gedraaid - eenvoudig te installeren
- Compact ontwerp van behuizing
- Oriëntatie aanpasbaar voor montage boven het hoofd
- Drukbereiken -1...600 bar
- Meetprincipe: relatieve druk
- M12-aansluiting, onafhankelijk draaibaar
- Procesaansluiting in roestvrij staal of PVDF, G1/4", G1/2", NPT1/4"
- Omschakelbare uitgangen (analoog, digitaal, IO-Link)
- Uitgebreid temperatuurbereik (mediumtemperatuur -40...+125 °C)
- Keramische meetcel (Al2O3) of roestvrijstalen meetcel
- UL-goedkeuring
- Aanpassingen op aanvraag
1 Serie
Serie | Measuring range min., pressure | Measuring range max., pressure | Process connection | Interface | Acties |
---|---|---|---|---|---|
S-BSP DDruksensoren met display |
-1 bar | 600 bar | G 1/4" (DIN 3852), NPT 1/4" | Analoog, spanning/analoog, stroom omschakelbaar, IO-Link, PNP/NPN |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.