Beschermslang voor kabels
Beveiliging
Verkrijgbaar in:
26 versies
Onze flexibele en robuuste kabelbescherming van siliconen beschermt de kabel vooral in laswerkplaatsen. De kabelbescherming onderscheidt zich door de chemische bestendigheid en is bestand tegen temperaturen tot 250 °C. U hebt de keuze uit verschillende uitvoeringen, zoals beschermende slang, mantel of band, evenals uit diverse diameters van 7 tot 50 mm.
De bijzonderheden
- lange levensduur en rendabel
- eenvoudige installatie
- verschillende diameters
- individueel aanpasbaar
Beschikbaarheid
26 versies
Bestelcode | Prijs | Afmeting | Materiaal | Gebruik | Omgevingstemperatuur | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|
BAM0212BAM PT-XA-004-070-T-R16 |
166.32 EUR | Ø 10.2 x 16000 mm | Siliconen 60 wit, doorschijnend | voor kabelbescherming, voor lasbescherming | -40...200 °C | |
BAM0213BAM PT-XA-004-100-T-R16 |
204.65 EUR | Ø 13.2 x 16000 mm | Siliconen 60 wit, doorschijnend | voor kabelbescherming, voor lasbescherming | -40...200 °C | |
BAM0214BAM PT-XA-004-130-T-R16 |
230.27 EUR | Ø 16.2 x 16000 mm | Siliconen 60 wit, doorschijnend | voor kabelbescherming, voor lasbescherming | -40...200 °C | |
BAM0215BAM PT-XA-004-160-T-R16 |
261.66 EUR | Ø 19.2 x 16000 mm | Siliconen 60 wit, doorschijnend | voor kabelbescherming, voor lasbescherming | -40...200 °C | |
BAM0216BAM PT-XA-004-190-T-R16 |
277.94 EUR | Ø 21.2 x 16000 mm | Siliconen 60 wit, doorschijnend | voor kabelbescherming, voor lasbescherming | -40...200 °C | |
BAM0217BAM PT-XA-004-500-T-R16 |
660.56 EUR | Ø 53.2 x 16000 mm | Siliconen 60 wit, doorschijnend | voor kabelbescherming, voor lasbescherming | -40...200 °C | |
BAM021EBAM PT-XA-005-260-T-R20 |
215.15 EUR | 1.6 x 26 x 20000 mm | Siliconen 60 wit, doorschijnend | voor kabelbescherming, voor lasbescherming | -40...180 °C | |
BAM021FBAM PT-XA-005-510-T-R20 |
252.42 EUR | 1.6 x 51 x 20000 mm | Siliconen 60 wit, doorschijnend | voor kabelbescherming, voor lasbescherming | -40...180 °C | |
BAM048FBAM PT-XA-009-025-T-00,5 |
6.9 EUR | Ø 2.5 x 500 mm | Siliconen | voor kabelbescherming, voor lasbescherming | -40...85 °C | |
BAM017EBKS-PT-07/16-SI-15 |
168.63 EUR | Ø 10.2 x 15000 mm | Siliconen 60 wit, doorschijnend | voor kabelbescherming, voor lasbescherming | -60...260 °C |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.