- Contrastersensoren
- Doorlopende daklichten en lichtroosters
- Kleurensensoren
- Kunststof- en glasvezels voor lichtgeleiderapparaten
- Lichtgeleiderapparaten voor kunststof- en glasvezels
- Lichtschakelaar
- Luminescentie sensoren
- Micromote - optische sensorkoppen
- Optische afstandssensoren
- Optische raamsensoren
- Reflectielichtbarrières
- Vorkvormige lichtbarrières en schuine lichtbarrières
- Zender-ontvanger-sensoren
Micromote - Versterker voor optische sensorkoppen
Opto-elektronische sensoren
Verkrijgbaar in:
19 versies
Het Micromote-systeem van Balluff is bijzonder klein en kan daarom zeer flexibel worden ingezet. Het combineert een externe evaluatie-eenheid (versterker) met uitzonderlijk kleine opto-elektronische sensorkoppen. Daardoor is hij zelfs geschikt voor uiterst krappe ruimtes en bewegende machine-elementen.
De speciale kenmerken
- combineert een externe evaluatie-eenheid (versterker) met uitzonderlijk kleine opto-elektronische sensorkoppen (link naar Micromote productfamilie - optische sensorkoppen)
- Zelfs geschikt voor extreem krappe ruimtes en bewegende machine-elementen
Beschikbaarheid
19 versies
Bestelcode | Prijs | Afmeting | Interface | Schakelfrequentie | Insteller | Aansluiting | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAE0119BAE SA-OH-059-YI-S75G |
267.54 EUR | 12 x 40.1 x 80.5 mm | 2x PNP/NPN/balans maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) IO-Link 1.1 | 500 Hz 4 kHz (Superfast Mode) | Parametrering via I/O-Link, Toets | Connectoren, M8x1-Stekkers, 4-polig | |
BAE011FBAE SA-OH-059-YI-DP02 |
267.54 EUR | 15 x 40.1 x 77.3 mm | 2x PNP/NPN/balans maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) IO-Link 1.1 | 500 Hz 4 kHz (Superfast Mode) | Parametrering via I/O-Link, Toets | Kabel, 2 m, PUR | |
BAE011YBAE SA-OH-061-UA-DP02 |
267.54 EUR | 12 x 40.1 x 77.3 mm | Analoog, spanning 0…10 V | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, Toets | Kabel, 2 m, PUR | |
BAE011UBAE SA-OH-061-UA-S75G |
267.54 EUR | 12 x 40.1 x 80.5 mm | Analoog, spanning 0…10 V | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, Toets | Connectoren, M8x1-Stekkers, 4-polig | |
BAE011WBAE SA-OH-061-UA-S75G-SA3 |
267.54 EUR | 12 x 40.1 x 80.5 mm | Analoog, spanning 0…10 V | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, Toets | Connectoren, M8x1-Stekkers, 4-polig | |
BAE0121BAE SA-OH-062-IC-S75G-SA3 |
267.54 EUR | 12 x 40.1 x 80.5 mm | Analoog, stroom 4…20 mA | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, Toets | Connectoren, M8x1-Stekkers, 4-polig | |
BAE0122BAE SA-OH-062-IC-DP02 |
267.54 EUR | 12 x 40.1 x 77.3 mm | Analoog, stroom 4…20 mA | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, Toets | Kabel, 2 m, PUR | |
BAE0126BAE SA-OH-063-NP-DP02 |
162.86 EUR | 13.5 x 32.9 x 67 mm | NPN maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | 500 HZ | Schuifschakelaar 3 posities, Schuifschakelaar 2 posities (2x), Toets (2x) | Kabel, 2 m, PVC | |
BAE0125BAE SA-OH-063-NP-S75G |
162.86 EUR | 13.5 x 32.9 x 75.5 mm | NPN maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | 500 HZ | Schuifschakelaar 3 posities, Schuifschakelaar 2 posities (2x), Toets (2x) | Connectoren, M8x1-Stekkers, 4-polig | |
BAE012ABAE SA-OH-064-NP-DP02 |
162.86 EUR | 13.5 x 32.9 x 67 mm | NPN maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | 500 HZ | Schuifschakelaar 3 posities, Schuifschakelaar 2 posities (2x), Potentiometer 3-gangs | Kabel, 2 m, PVC |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.