Universele houders
Bevestigingstechniek
Verkrijgbaar in:
108 versies
U kunt onze universele houders combineren met het montagesysteem BMS. Hiervoor bieden we keuzemogelijkheden uit cilindervormige (M8 tot M36) en kubusvormige bouwvormen met uiteenlopende grootten, zoals uitvoeringen van diverse materialen als edelstaal, verzinkt staal, geanodiseerd aluminium of slijtvaste, tegen olie bestendige kunststof.
De hoogwaardige universele houders zijn ontworpen en getest voor Balluff-sensoren. De sensorhouders onderscheiden zich door nauwkeurigheid en een lange levensduur.
De bijzonderheden
- snelle en eenvoudige toepassing
- flexibel inzetbaar, al naar gelang de toepassing
- optimale prijs-prestatieverhouding
Beschikbaarheid
108 versies
Bestelcode | Prijs | Uitvoering | Materiaal | Gebruik | Afmeting | Aanvullende eigenschappen | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAM00A2BES 08,0-BS-1 |
5.25 EUR | Bevestigingsklem | PA 6 | voor sensoren Ø8 mm | 27 x 12 x 16 mm | ||
BAM00N4SCHLAUCHSCHELLE BMF GR. 2 |
3.78 EUR | Ø 18-29 mm | Roestvrij staal (1.4301) | voor magneetveldsensoren BMF | |||
BAM00C4BES 12,0-BS-1 |
7.04 EUR | Bevestigingsklem | PA 6 | voor sensoren Ø12 mm, voor lees-/schrijfkoppen Ø 12 mm | 32 x 12 x 20 mm | ||
BAM00EYBES 18-HW-1 |
4.94 EUR | Bevestigingsbeugel | Aluminium | voor sensoren M18, voor vaste aanslag M18 | 30 x 40 x 40 mm | ||
BAM00C0BES 12-HW-1 |
4.62 EUR | Bevestigingsbeugel | Aluminium | voor sensoren M12, voor vaste aanslag M12 | 25 x 30 x 30 mm | ||
BAM00T3BOS 18,0-KB-1 |
21.74 EUR | Klemblok met kogelgewricht | PA GF | voor sensoren M18 | 32.5 x 66 x 57.2 mm | ||
BAM0092BES 03,0-KB-3 |
8.3 EUR | Klemblok | PA 6 | voor sensoren en vezeloptieken Ø3 | 16 x 12 x 20 mm | ||
BAM0094BES 04,0-KB-1 |
8.51 EUR | Klemblok | PA 6 | voor sensoren en vezeloptieken Ø4 | 17 x 12 x 9 mm | ||
BAM0095BES 04,0-KB-3 |
8.3 EUR | Klemblok | PA 6 | voor sensoren en vezeloptieken Ø4 | 16 x 12 x 20 mm | ||
BAM0097BES 05,0-KB-1 |
8.51 EUR | Klemblok | PA 6 | voor sensoren Ø5 mm, voor sensoren M05 | 17 x 12 x 9 mm |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.