1-stekker-variant 2 magneetveldsensoren
Magneetveld-sensoren
Verkrijgbaar in:
1 Serie
Bij kleinere, pneumatische of, hydraulische cilinders of grijpers zijn vaak twee magneetveldsensoren nodig, om de positie van de zuiger in de cilinder te registeren. Met onze een-stekker-variant beperkt u de montage- en bekabelingsrompslomp voor dergelijke toepassingen tot een minimum. Want hiermee kunnen twee sensoren elektrisch worden aangesloten op een enkele 4-polige stekker (M8 of M12), waardoor bij de aansluiting van een verdelerbox ook slechts één stopcontact nodig is. Zo kunt u het aantal mogelijke sensoren op een verdelerbox verdubbelen en tegelijkertijd op eenvoudige wijze tot wel twee keer het aantal posities aan pneumatische grijpers en cilinders registreren.
Dit systeem bespaart u behalve tijd en moeite ook aanschaf- en opslagkosten.
De bijzonderheden
- Trekstangdiameter tot 17 mm
- betrouwbaar schakelgedrag door exact schakelpunt
- contactloos en dus slijtvast
- ongevoelig tegen verontreiniging
- snelle montage
1 Serie
Serie | Housing material primary | Dimension | Switching output | Connection type | Ambient temperature max. | IP rating | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S-BMF TVoor T-sleuf met 2 sensorkoppen |
PA, PBT, LCP | 9 x 4.8 x 16 mm, 3.6 x 2.9 x 24 mm, 25.5 x 3 x 4.5 mm, 24 x 2.9 x 24 mm, 23.5 x 5 x 5.5 mm, 5 x 3 x 16 mm | NPN, PNP | Kabel met connector | 85 °C | IP67 |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.