Analoge druksensoren
Druksensoren
Verkrijgbaar in:
1 Serie
Onze analoge druksensoren zonder display zijn eenvoudig te installeren en uiterst compact en robuust dankzij hun roestvrijstalen behuizing.
De speciale kenmerken
- Compacte en robuuste, roestvrijstalen behuizing
- Gemakkelijk ter plaatse te installeren
- Drukbereiken -1...600 bar
- Meetprincipe: relatieve druk
- Procesaansluiting in roestvrij staal G1/4", G1/2", R1/4", NPT1/4"
- verzonken met Tri-Clamp 1,5"
- M12 aansluiting
- Uitgang als 4...20 mA, 0...10 V of IO-Link met schakeluitgang (NPN/PNP)
- Uitgang 4...20 mA als tweedraads systeem
- Uitgebreid temperatuurbereik (mediumtemperatuur -40...+125 °C)
- Keramische meetcel (Al2O3) of roestvrijstalen meetcel
- Uitgebreid ingangsspanningsbereik 8...32 V DC
- UL-goedkeuring
- Klantspecifieke aanpassingen op aanvraag
1 Serie
Serie | Measuring range min., pressure | Measuring range max., pressure | Process connection | Interface | Acties |
---|---|---|---|---|---|
S-BSP TDruksensoren zonder display |
-1 bar | 600 bar | G 1/2" (DIN 3852), G 1/4" met impulsbeveiliging, R 1/4", G 1/4" (DIN 3852), NPT 1/4" | IO-Link, Analoog, spanning, Analoog, stroom, PNP |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.