Inductieve koppelaar voor signaaloverdracht
Inductieve koppelaars
Verkrijgbaar in:
9 versies
Onze inductieve koppelaars voor de signaaloverdracht zijn geconstrueerd voor maximaal acht sensorsignalen en acht actuator-aanstuursignalen.
Het systeem is bidirectioneel; de signaaloverdracht vindt dus in twee richtingen plaats. De remote eenheid kan individueel aansturen en kan klemeenheden bedienen. Vanuit de Base kunnen maximaal acht signalen worden overgedragen en kunnen vier kanalen onafhankelijk worden aangestuurd.
De bijzonderheden
- signaaloverdracht in beide richtingen
- remote eenheid zorgt voor individuele besturing en de bediening van klemeenheden
- overdracht van maximaal acht signalen
- onafhankelijke aansturing van vier kanalen
Beschikbaarheid
9 versies
Bestelcode | Prijs | Component | Bouwvorm | Aansluiting | Signaalvorm | Functie | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIC0009BIC 1I3-P2A50-M30MI3-SM4ACA |
350 EUR | Base | M30x1.5 | Connectoren, M12x1-Stekkers, 12-polig | unidirectioneel | Signaaloverdracht | |
BIC000ABIC 2I3-P2A50-M30MI3-SM4ACA |
360 EUR | Remote | M30x1.5 | Connectoren, M12x1-Bus, 12-polig | unidirectioneel | Signaaloverdracht | |
BIC005JBIC 2I3-P2A50-M30MI3-BPX0C-002-M4CA |
365 EUR | Remote | M30x1.5 | Connectoren, M12x1-Bus, 12-polig, 0.20 m, PUR | unidirectioneel | Signaaloverdracht | |
BIC0077BIC 1I1-P2A05-M12MM-BPX0-003-M45A |
170 EUR | Base | M12x1 | Connectoren, M12x1, 5-polig, 0.30 m, PUR | unidirectioneel | Signaaloverdracht | |
BIC0078BIC 2I1-P2A05-M12MF-BPX0-003-M44A |
155 EUR | Remote | M12x1 | Connectoren, M12x1, 5-polig, 0.30 m, PUR | unidirectioneel | Signaaloverdracht | |
BIC007TBIC 1I22-P2A02-M18MN2-EPX07-050 |
445 EUR | Base | M18x1 | Kabel, 5 m, PUR | unidirectioneel | Signaaloverdracht | |
BIC007UBIC 2I22-P2A02-M18MF2-EPX07-050 |
435 EUR | Remote | M18x1 | Kabel, 5 m, PUR | unidirectioneel | Signaaloverdracht | |
BIC007JBIC 1I3-P2A50-Q40KFU-EPX0-002-M4CA |
405 EUR | Base | blokvormig | Connectoren, M12x1, 12-polig, 0.20 m, PUR | unidirectioneel | Signaaloverdracht | |
BIC007KBIC 2I3-P2A50-Q40KFU-EPX0-002-M4CA |
435 EUR | Remote | blokvormig | Connectoren, M12x1, 12-polig, 0.20 m, PUR | unidirectioneel | Signaaloverdracht |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.