Inductieve positiesensoren
Inductieve sensoren
Verkrijgbaar in:
4 Serie
Onze inductieve positiesensoren maken ook indruk in krappe installatieomstandigheden: De inductieve positiemetingen van metalen voorwerpen zijn perfect integreerbaar en met maximale precisie en zijn bovendien contactloos en dus slijtagevrij. Ze detecteren betrouwbaar lineaire meetpaden via een eenvoudig richtmerk. Een eenvoudig onderdeel van de machine, zoals de roterende schijf, kan als doel fungeren. Afhankelijk van de versie worden de meetwaarden uitgevoerd via IO-Link of als analoog uitgangssignaal.
Het belangrijkste toepassingsgebied voor de sensoren is de bewaking van aandrijfspindels en opspaninrichtingen. Hier zorgen de inductieve positiesensoren voor een foutloos opspanproces. Daarnaast kan het positioneersysteem in de machinebouw worden gebruikt voor vele andere toepassingen met lineaire bewegingen, bijvoorbeeld voor het detecteren van de ponsdiepte, grijperposities, rolposities, klepposities enz. De hoge herhalingsnauwkeurigheid zorgt voor een optimale proceskwaliteit.
De speciale kenmerken
- Meetbereiken instelbaar van 0...133 mm
- Geen mechanische afstelling nodig
- Slijtagevrij, want contactloos
- Hoge herhalingsnauwkeurigheid en nauwkeurige positionering
- Analoge en digitale interfaces
4 Serie
Serie | Reikwijdte/meetbereik | Interface | Connection type | Acties |
---|---|---|---|---|
S-BIP ASignaaloverdracht via analoge uitgangssignalen 1...10 V (eenvoudige bediening) |
40 mm | Analoog, spanning | Kabel, Kabel met connector, Connectoren | |
S-BIP CSignaaloverdracht via analoge uitgangssignalen 4...20 mA (hoge EMC-immuniteit) |
40 mm | Analoog, stroom | Kabel, Connectoren | |
S-BIP ESignaaloverdracht via analoge uitgangssignalen 1...10 V / 4...20 mA |
133 mm | Analoog, spanning, Analoog, stroom | Connectoren | |
S-BIP LSignaaloverdracht via IO-Link |
133 mm | IO-Link | Kabel, Kabel met connector, Connectoren |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.