Sensortechniek
Sensortechnologie voor veelzijdig gebruik in de industrie
Op het gebied van sensortechniek voor machines en systemen biedt Balluff met zijn verschillende werkingsprincipes de volledige technologische diversiteit. Wij bieden hoogwaardige en nauwkeurige sensoren en systemen voor elke toepassing en vereiste, van verplaatsingsmeting en identificatie tot objectdetectie en vloeistofmeting. Sensoren voor alledaagse industriële toepassingen, maar ook voor gebruik in extreme en zware omstandigheden. Daarnaast bieden wij u de beste netwerk- en verbindingstechnologie en een uitgebreid assortiment accessoires. Onze sensortechnologie vormt de basis voor de automatisering en digitalisering van uw machines en systemen. Wij bieden sensoren van de hoogste precisie en de beste kwaliteit voor uw processen.
Productgids voor objectherkenning
Vertel ons wat je eisen zijn en wij vertellen je welk product je nodig hebt!Sensortechnologie gecertificeerd volgens DIN EN ISO 9001:2015
Ons kwaliteitsmanagement is gecertificeerd volgens DIN EN ISO 9001:2015. Al onze producten worden getest in het eigen geaccrediteerde laboratorium van ons bedrijf. De sensoren van Balluff voldoen aan zowel regionale als internationale industrienormen en worden wereldwijd met succes toegepast op talloze machines.