Y-verdelers
Robuuste splitters voor snelle, betrouwbare verbindingen
Verkrijgbaar in:
152 versies
Met onze Y-splitters kunt u in de toepassingsomgeving twee signalen verzamelen, samenvoegen en verdelen.
Ons uitgebreide programma biedt robuuste Y-verdelers met uiteenlopende bouwvormen, die geschikt zijn voor industriële toepassingen. Bij alle splitterkabels is een snelle en betrouwbare verbinding gewaarborgd.
De belangrijkste voordelen
- verschillende kabels aansluiten
- verschillende
- bouwvormen betrouwbare en snelle verbinding
- hoge beschermingsgraad tegen stof en water
Beschikbaarheid
152 versies
Bestelcode | Prijs | Kabel | Aansluiting 1 | Aansluiting 2 | Aansluiting 3 | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|
BCC0E7ZBCC M414-M313-M313-U2026-003 |
33.14 EUR | PUR zwart, 0.3 m, Geschikt voor sleepkettingen | M12x1-Stekkers, Recht, 4-polig, A-Gecodeerd | M8x1-Bus, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd | M8x1-Bus, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd | |
BCC0AFZBCC M414-M313-M313-U2026-020 |
39.54 EUR | PUR zwart, 2 m, Geschikt voor sleepkettingen | M12x1-Stekkers, Recht, 4-polig, A-Gecodeerd | M8x1-Bus, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd | M8x1-Bus, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd | |
BCC0A07BCC M313-M313-M313-U2017-003 |
40.12 EUR | PUR zwart, 0.3 m, Geschikt voor sleepkettingen | M8x1-Stekkers, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd | M8x1-Bus, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd | M8x1-Bus, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd | |
BCC0A0JBCC M414-M415-M415-U2018-002 |
59.89 EUR | PVC grijs, 0.2 m, Geschikt voor sleepkettingen | M12x1-Stekkers, Recht, 4-polig, A-Gecodeerd | M12x1-Bus, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd | M12x1-Bus, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd | |
BCC0AFLBCC M314-M313-M313-U2024-003 |
40.12 EUR | PUR zwart, 0.3 m, Geschikt voor sleepkettingen | M8x1-Stekkers, Recht, 4-polig, A-Gecodeerd | M8x1-Bus, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd | M8x1-Bus, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd | |
BCC0AFMBCC M314-M313-M313-U2024-010 |
40.71 EUR | PUR zwart, 1 m, Geschikt voor sleepkettingen | M8x1-Stekkers, Recht, 4-polig, A-Gecodeerd | M8x1-Bus, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd | M8x1-Bus, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd | |
BCC0AFWBCC M414-M313-M313-U2026-006 |
33.74 EUR | PUR zwart, 0.6 m, Geschikt voor sleepkettingen | M12x1-Stekkers, Recht, 4-polig, A-Gecodeerd | M8x1-Bus, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd | M8x1-Bus, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd | |
BCC0AFYBCC M414-M313-M313-U2026-010 |
36.63 EUR | PUR zwart, 1 m, Geschikt voor sleepkettingen | M12x1-Stekkers, Recht, 4-polig, A-Gecodeerd | M8x1-Bus, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd | M8x1-Bus, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd | |
BCC0AH0BCC M414-M313-M313-U2026-030 |
41.86 EUR | PUR zwart, 3 m, Geschikt voor sleepkettingen | M12x1-Stekkers, Recht, 4-polig, A-Gecodeerd | M8x1-Bus, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd | M8x1-Bus, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd | |
BCC0AUCBCC M414-M415-M415-U2028-006 |
33.74 EUR | PUR zwart, 0.6 m, Geschikt voor sleepkettingen | M12x1-Stekkers, Recht, 4-polig, A-Gecodeerd | M12x1-Bus, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd | M12x1-Bus, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.