- Doorlopende daklichten en lichtroosters
- Kleurensensoren
- Kunststof- en glasvezels voor lichtgeleiderapparaten
- Lichtgeleiderapparaten voor kunststof- en glasvezels
- Lichtschakelaar
- Luminescentie sensoren
- Micromote - Versterker voor optische sensorkoppen
- Micromote - optische sensorkoppen
- Optische afstandssensoren
- Optische raamsensoren
- Reflectielichtbarrières
- Vorkvormige lichtbarrières en schuine lichtbarrières
- Zender-ontvanger-sensoren
Contrastersensoren
Opto-elektronische sensoren
Verkrijgbaar in:
1 Serie
Contrastersensoren zijn diffuse sensoren met een hoge resolutie die objecten onderscheiden op basis van hun grijswaarden. De robuuste contrastsensoren van Balluff herkennen zelfs kleine contrastverschillen, hebben een hoge schakelfrequentie tot 30 kHz en zijn dus bijzonder snel. Ze maken een hoge positioneringsnauwkeurigheid mogelijk en zijn daarom geschikt voor een groot aantal toepassingen, bijvoorbeeld in de druk- en verpakkingsindustrie.
De speciale kenmerken
- Nauwkeurig schakelen voor snelle processen - Hoge schakelfrequentie tot 30 kHz
- Verschillende soorten licht (laser, rood/groen/blauw of wit licht)
- Groot bereik met laser
- Goed zichtbare lichtpunten voor eenvoudige uitlijning
- Pulsuitbreidingen
- Externe teach-in mogelijk
- ook verkrijgbaar met analoog uitgangssignaal
- Eenvoudig in te stellen via display (ook verkrijgbaar zonder)
- Verschillende series voor verschillende toepassingen
Productgids voor objectherkenning
Vertel ons wat je eisen zijn en wij vertellen je welk product je nodig hebt!
1 Serie
Serie | Interface | Range min. | Range max. | Light type | Connection type | Housing material primary | Style Housing | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-BKT CContrast scanner |
IO-Link, Analoog, spanning, PNP/NPN, Balans/IO-Link, PNP | 6 mm | 21 mm | RGB, Rood licht, Wit licht, Blauw licht, Groen licht | Kabel, Connectoren | Zink, Aluminium, ABS, PBT | blokvormig, Ø 18 mm |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.