Inductieve afstandssensoren
Inductieve sensoren
Verkrijgbaar in:
8 Serie
Onze inductieve afstandssensoren BAW meten verschillende posities en afstanden en kunnen ook onderscheid maken tussen uiteenlopende materiaalvarianten. Deze werken contactloos, slijten daarom niet en worden gekenmerkt door een lange levensduur.
De teachfunctie biedt een instelbaar lineairiteitsbereik wat een snelle inbedrijfname bij de eerste installatie mogelijk maakt en zorgt voor korte stilstandtijden bij het vervangen van een sensor.
Dankzij de veelvoud leverbare modellen kunnen de inductieve afstandssensoren eenvoudig in elke applicatie worden geïntegreerd.. Tot de belangrijkste toepassingsgebieden behoren het bewaken van bewegingen in plaatsings-, stans- of spaninrichtingen binnen de machinebouw of het registreren van onbalans en uitzettingen van assen.
De inductieve afstandssensoren leveren een absoluut analoog spannings-, stroom- of IO-Link-signaal.
De bijzonderheden
- compact, robuust en betrouwbaar
- contactloos en dus slijtvast
- absoluut meetprincipe
- meetbereiken van 0,2 tot 50 mm, ook teach-baar
- korte aanspreektijd, hoge herhalingsnauwkeurigheid en lineariteit
- groot temperatuurbereik, geringe temperatuurdrift
- eenvoudige toepassing dankzij analoge interfaces en IO-Link
8 Serie
Serie | Style Housing | Reikwijdte/meetbereik | Interface | Connection type | Installation | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|
S-BAW G6Cilindrische miniatuurversie zonder schroefdraad |
D6.5 | 2 mm | Analoog, spanning, Analoog, temperatuur | Kabel, Kabel met connector | vlak | |
S-BAW MCilindrische uitvoering met metrische draad |
M30x1.5, M8x1, M12x1, M18x1 | 16 mm | IO-Link, Analoog, spanning, Analoog, temperatuur, Analoog, stroom | Kabel, Kabel met connector, Connectoren | vlak, niet vlak, quasi vlak | |
S-BAW QVierkante versie van kunststof |
blokvormig | 50 mm | Analoog, spanning | Connectoren | niet vlak | |
S-BAW R14Cubic uitvoering met doorlopende gaten |
blokvormig | 15 mm | Analoog, spanning | Kabel met connector | niet vlak | |
S-BAW R3Kubische compacte uitvoering met doorvoergaten voor verzonken installatie |
blokvormig | 4 mm | Analoog, spanning | Kabel, Kabel met connector | vlak | |
S-BAW R6Cubic uitvoering met doorvoergaten voor verzonken installatie |
blokvormig | 2 mm | Analoog, spanning | Kabel, Connectoren | vlak | |
S-BAW Z1Kubusvormig ontwerp voor verzonken installatie |
blokvormig | 5 mm | Analoog, spanning, Analoog, temperatuur | Kabel | niet vlak | |
S-BAW Z8Cilindrische uitvoering voor verzonken installatie |
M12x1 | 2 mm | Analoog, spanning | Connectoren | vlak |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.