Incrementeel afstandmeetsysteem
Sensoren met magneetcode
Verkrijgbaar in:
47 versies
Onze incrementele verplaatsingsencoders kunnen worden gebruikt voor een groot aantal toepassingen en voor bijna elke meetlengte. Ze zorgen bijvoorbeeld voor nauwkeurige positionering in de energieopwekking, de drankenindustrie en vele andere sectoren. Dankzij gestandaardiseerde digitale en analoge interfaces kunnen deze sensoren in bijna alle besturingssystemen worden geïntegreerd.
De speciale kenmerken
- Optimale machineprestaties dankzij snelle en nauwkeurige bepaling van meetwaarden met hoge herhaalnauwkeurigheid
- Hoge systeembeschikbaarheid dankzij langdurig stabiele magneetband met Permagnet®-technologie
- Robuuste metalen of kunststof behuizing voor een lange levensduur
Beschikbaarheid
47 versies
Bestelcode | Prijs | Referentiesignaal | Interface | Resolutie | Leesafstand | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|
BML09U6BML-S2C0-Q53G-M600-K0-KA05 |
200.3 EUR | zonder referentiesignaal | Digitaal A/B (HTL) | 10 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML0C19BML-S2C0-Q61L-M620-K0-KF05 |
223.6 EUR | poolperiodiek | Digitaal A/B (RS422) | 100 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05ECBML-S2C0-Q61G-M624-K0-KA05 |
272 EUR | poolperiodiek | Digitaal A/B (RS422) | 10 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05EEBML-S2C0-Q53G-M624-K0-KA05 |
272 EUR | poolperiodiek | Digitaal A/B (HTL) | 10 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05EFBML-S2C0-Q51G-M624-K0-KA05 |
272 EUR | poolperiodiek | Digitaal A/B (RS422) | 10 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05ERBML-S2C0-Q53L-M600-N0-KF05 |
188.7 EUR | zonder referentiesignaal | Digitaal A/B (HTL) | 100 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05ETBML-S2C0-Q51L-M600-N0-KF05 |
188.7 EUR | zonder referentiesignaal | Digitaal A/B (RS422) | 100 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05EUBML-S2C0-Q61L-M600-N0-KF05 |
188.7 EUR | zonder referentiesignaal | Digitaal A/B (RS422) | 100 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML06C0BML-S2C0-Q61L-M624-K0-KA05 |
272 EUR | poolperiodiek | Digitaal A/B (RS422) | 100 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML06HJBML-S2C0-Q61K-M620-R0-KA15 |
273.1 EUR | poolperiodiek | Digitaal A/B (RS422) | 50 µm | 0.01...6.5 mm |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.