- Contrastersensoren
- Doorlopende daklichten en lichtroosters
- Kleurensensoren
- Kunststof- en glasvezels voor lichtgeleiderapparaten
- Lichtgeleiderapparaten voor kunststof- en glasvezels
- Lichtschakelaar
- Luminescentie sensoren
- Micromote - Versterker voor optische sensorkoppen
- Micromote - optische sensorkoppen
- Optische afstandssensoren
- Optische raamsensoren
- Vorkvormige lichtbarrières en schuine lichtbarrières
- Zender-ontvanger-sensoren
Reflectielichtbarrières
Opto-elektronische sensoren
Verkrijgbaar in:
16 Serie
Welke toepassing u ook wilt realiseren, Balluff biedt u een breed assortiment retro-reflectieve fotocellen. Hiermee kunt u objecten betrouwbaar detecteren, ongeacht hun oppervlak, kleur en materiaal. Als u een polarisatiefilter gebruikt, kunt u met onze retro-reflectieve sensoren zelfs glanzende voorwerpen detecteren.
De zender en ontvanger zitten in één behuizing, zodat u deze foto-elektrische sensor eenvoudig kunt monteren en uitlijnen dankzij de ruime montagetoleranties.
Afhankelijk van uw vereisten kiest u het juiste type licht. Afhankelijk van het type werken onze retro-reflectieve fotocellen met zeer zichtbaar rood licht, onzichtbaar infrarood licht of zeer nauwkeurig laserlicht, dat ideaal is voor het detecteren van kleine onderdelen.
De speciale kenmerken
- Eenvoudige uitlijning dankzij ruime montagetoleranties
- Grote reflectoren voor grote afstanden
- Betrouwbare detectie - ongeacht oppervlak, kleur en materiaal
- met polarisatiefilter ook geschikt voor detectie van glimmende voorwerpen
- Installatie van slechts één elektrisch apparaat plus reflector
Productgids voor objectherkenning
Vertel ons wat je eisen zijn en wij vertellen je welk product je nodig hebt!
16 Serie
Serie | Style Housing | Range max. | Interface | Light type | Connection type | Connector, style | Cable jacket, material | Switching function | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-BOS 21M RKubische retro-reflectieve fotocellen met verschillende soorten licht |
blokvormig | 20000 mm | IO-Link, PNP/NPN/balans, PNP | Rood licht | Connectoren | M12x1 | Maakcontact (NO), Maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | ||
S-BOS 23K RKubische retro-reflectieve sensoren met verschillende lichtsoorten voor washdown |
blokvormig | 14000 mm | |||||||
S-BOS 26K RKubische zender-ontvanger fotocellen met verschillende lichtsoorten tot 25 m bereik |
blokvormig | 25000 mm | PNP | Rood licht | Connectoren | M12x1 | Maakcontact (NO) | ||
S-BOS 50K RKubische retro-reflectieve fotocellen met verschillende soorten licht tot 60 m bereik |
blokvormig | 18000 mm | PNP | Rood licht | Connectoren | M12x1 | Maakcontact (NO) | ||
S-BOS 5K RGoedkope en kleine instapversie van onze kubusvormige retro-reflectieve fotocellen |
blokvormig | 10000 mm | NPN, PNP | Rood licht | Kabel, Connectoren | M8x1 | PVC | Maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | |
S-BOS 64K RKubische retro-reflectieve fotocellen met verschillende lichtsoorten en relais |
blokvormig | 10000 mm | Relais | Rood licht | Schroefklemmen | Maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | |||
S-BOS 6K RKubische retro-reflectieve fotocellen met verschillende soorten licht tot 18 m bereik |
blokvormig | 13000 mm | PNP/NPN/IO-Link, PNP/NPN | Rood licht | Kabel, Connectoren | M8x1 | PVC | Maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | |
S-BOS Q08M RVierkante retro-reflecterende fotocellen met verschillende soorten licht |
blokvormig | 1000 mm | PNP | Rood licht | Kabel, Kabel met connector, Connectoren | M8x1 | PUR | Verbreekcontact (NC), Maakcontact (NO) | |
S-BOS R01E RVerticale retro-reflectieve sensoren met verschillende lichtsoorten voor washdown |
blokvormig | NPN, PNP | Rood licht | Kabel, Kabel met connector | M8x1 | PUR | Verbreekcontact (NC), Maakcontact (NO) | ||
S-BOS R020K RHoogwaardige retro-reflectieve fotocellen met verschillende lichtsoorten tot een bereik van 3 m |
blokvormig | 3000 mm | NPN, PNP | Rood licht | Kabel, Kabel met connector | M8x1 | PVC | Verbreekcontact (NC), Maakcontact (NO) | |
S-BOS R254 RHoogwaardige retro-reflectieve foto-elektrische sensoren met verschillende lichtsoorten voor afspoelen |
blokvormig | 8000 mm | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, Analoog, stroom | Rood licht | Connectoren | M12x1 | Maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | ||
S-BOS R81K RHigh-edge retro-reflectieve foto-elektrische sensoren met verschillende lichtsoorten voor gatmontage |
blokvormig | 3000 mm | NPN, PNP | Rood licht | Kabel, Connectoren | M12x1 | PVC | Maakcontact (NO) | |
S-BOS R090K RHigh-edge retro-reflectieve fotocellen met verschillende soorten licht tot een bereik van 20 m |
blokvormig | 5000 mm | NPN, PNP | Rood licht | Kabel, Connectoren | M8x1 | PVC | Maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | |
S-BOS M12 RCilindrische retro-reflectieve fotocellen met M12 draad en verschillende soorten licht |
Ø 12 mm | 3000 mm | PNP | Rood licht | Kabel, Connectoren | M12x1 | PVC | Verbreekcontact (NC), Maakcontact (NO) | |
S-BOS M18 RCilindrische retro-reflectieve fotocellen met M18 schroefdraad en verschillende soorten licht |
Ø 18 mm | 16000 mm | IO-Link, NPN, PNP | Infrarood, Rood licht | Kabel, Connectoren | M12x1 | PVC | Verbreekcontact (NC), Maakcontact (NO), Maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | |
S-BOS M8 RCilindrische retro-reflectieve fotocellen met M8 schroefdraad en verschillende soorten licht |
Ø 8 mm | 1000 mm | NPN, PNP | Rood licht | Kabel, Kabel met connector, Connectoren | M8x1 | PUR | Verbreekcontact (NC), Maakcontact (NO) |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.