LF-processoren (125 kHz)
LF (125 kHz)
Verkrijgbaar in:
24 versies
Met onze processor BIS V kunt u maximaal vier lees-/schrijfkoppen per processor simultaan gebruiken. Dankzij de onafhankelijkheid van de frequentie kunnen frequenties (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U) met elkaar worden gecombineerd. Omdat u slechts één type processor nodig hebt, wordt het opslagbeheer sterk vereenvoudigd. Bovendien kan de processor bedrijfstakonafhankelijk worden toegepast, omdat deze compatibel is met alle wereldwijd gangbare bussystemen.
De bijzonderheden
- perfecte elektromagnetische compatibiliteit door de robuuste, spuitgietzinken behuizing
- goed toegankelijke aansluitingen aan de voorzijde
- variabel bevestigingsconcept voor eenvoudige montage aan DIN-rails of profiel
- LCD-display en drukknoppen voor eenvoudige inbedrijfstelling
- status van elke lees-/schrijfkop wordt aangegeven door twee LED's vlakbij de processor
- geïntegreerde IO-Link-hoofdpoort voor de aansluiting van sensoren en actuatoren met IO-Link-functionaliteit
- webserver voor eenvoudige statusbewaking op afstand
- functiebouwstenen van een groot aantal fabrikanten van gangbare besturingssystemen voor snelle inzetbaarheid
- geïntegreerde 2-poorts Ethernet-switch voor lijn- en ringtopologie
- klein en compact (172 × 48 × 62 mm)
- USB-interface voor snelle inbedrijfstelling zonder busverbinding
- BIS Cockpit: de parameters van de lees-/schrijfkoppen kunnen, onafhankelijk van de interface, worden ingesteld met een op een pc geïnstalleerd hulpprogramma
- stroomvoorziening via robuuste 7/8 inch stekker voor gebruik in zware industriële omstandigheden
Beschikbaarheid
24 versies
Bestelcode | Prijs | Interface | Bedrijfsspanning UB | Beschermingsklasse | Ondersteunde RFID-technologieën | Omgevingstemperatuur | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS00T3BIS V-6102-019-C001 |
1224.44 EUR | Profibus | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, met connector | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS00U9BIS V-6110-063-C002 |
1224.44 EUR | EtherCAT | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, met connector | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS0122BIS V-6106-034-C004 |
1224.44 EUR | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, met connector | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS012EBIS V-6102-019-C101 |
1576.35 EUR | Profibus | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, met connector | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS012FBIS V-6106-034-C002 |
1224.44 EUR | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, met connector | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS013UBIS V-6108-048-C002 |
1224.44 EUR | Profinet | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, met connector | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS0146BIS V-6106-034-C104 |
1576.35 EUR | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, met connector | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS014CBIS V-6106-034-C102 |
1576.35 EUR | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, met connector | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS014EBIS V-6111-073-C103 |
1576.35 EUR | CC-Link | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, met connector | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM) | 0...60 °C | |
BIS0186BIS V-6107-039-C005 |
1224.44 EUR | Ethernet TCP/IP, USB | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, met connector | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.