- Contrastersensoren
- Doorlopende daklichten en lichtroosters
- Kleurensensoren
- Kunststof- en glasvezels voor lichtgeleiderapparaten
- Lichtgeleiderapparaten voor kunststof- en glasvezels
- Lichtschakelaar
- Luminescentie sensoren
- Micromote - Versterker voor optische sensorkoppen
- Optische afstandssensoren
- Optische raamsensoren
- Reflectielichtbarrières
- Vorkvormige lichtbarrières en schuine lichtbarrières
- Zender-ontvanger-sensoren
Micromote - optische sensorkoppen
Opto-elektronische sensoren
Verkrijgbaar in:
3 Serie
Het modulaire systeem van Micromote-sensoren met innovatieve sensorelementen voldoet aan uw individuele eisen. Een verscheidenheid aan behuizingsontwerpen en flexibele sensorkabels zorgen voor een bijzonder grote ontwerpvrijheid en naadloze integratie in uw machines. Nauwkeurige opto-elektronische componenten garanderen een hoge procesnauwkeurigheid in elke toepassing. Het Micromote-systeem BOH bestaat uit een externe evaluatie-eenheid (versterker) en uitzonderlijk kleine opto-elektronische sensorkoppen.
De speciale kenmerken
- Grote keuze aan sensorkoppen met de hoogste precisie: Microspot, Nanospot, Laser, Infrarood, klassieke roodlicht LED
- versterker voor analoog, digitaal, dynamisch (koppeling met Micromote-productfamilie - versterker voor optische sensorkoppen) met weergave van ingestelde en actuele waarden
- uitstekende technische kenmerken
- optimaal gebruik in grijpers
3 Serie
Serie | Principle of optical operation | Light type | Range max. | Style Housing | Diameter | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|
S-BOH ALichtbanden met verschillende opties voor signaaloverdracht en lichtsoorten |
Zender ontvanger sensor, Vorksensor | Infrarood, Rood licht | 500 mm | blokvormig | ||
S-BOH DLichtscanners met verschillende signaaloverdrachtopties en lichtsoorten |
Diffuse sensor | Infrarood, Rood licht | 100 mm | Ø 9.5 mm, blokvormig, Ø 14 mm, Ø 2 mm, Ø 3 mm, Ø 5 mm, Ø 6 mm | 14 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm, 6 mm, 9.5 mm | |
S-BOH TThrough-beam-sensoren met verschillende signaaltransmissiemogelijkheden en lichtsoorten |
Zender ontvanger sensor, Vorksensor | Near-infrared, Infrarood, Rood licht | 4000 mm | Ø 2.3 mm, blokvormig, Ø 2 mm, Ø 3 mm, Ø 4 mm, Ø 5 mm, Ø 6 mm | 2 mm, 2.3 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.