Snelle inductieve positiemeetsystemen
Inductieve sensoren
Verkrijgbaar in:
4 Serie
Het snelle BIR inductieve positiemeetsysteem van Balluff maakt meetsnelheden van > 10 kHz mogelijk. Een groot, instelbaar meetbereik en een bijzonder compacte, vlakke behuizing met kleine dode hoeken alsmede een hoge signaalstabiliteit kenmerken het systeem van Balluff.
De technische parameters en de mechanica van het meetsysteem werden speciaal ontwikkeld voor de toenemende eisen in de industrie. Bovendien is de BIR klaar voor onder meer het Smart Automation and Manufacturing System (SAMS) van Balluff en voor het IIoT - oftewel: klaar voor de fabriek van de toekomst.
De speciale kenmerken
- gemakkelijk te integreren dankzij het compacte ontwerp met kleine blinde zones
- uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- hoge meetfrequentie > 10 kHz
- hoge precisie in resolutie, herhaalbaarheid en lineariteit
- Flexibele interfaces (analoog, IO-Link, SSI)
- Continue bewaking (conditiebewaking) van toestanden
4 Serie
Serie | Connection | Connection | Measuring length | Ambient temperature max. | Acties |
---|---|---|---|---|---|
S-BIR ALASignaaloverdracht via analoge uitgangssignalen 1...10 V (eenvoudige bediening) |
Connectoren, M12x1, 5-polig | Connectoren, M12x1, 5-polig | 200 mm, 300 mm, 500 mm, 600 mm | 85 °C | |
S-BIR ALESignaaloverdracht via analoge uitgangssignalen 4...20 mA (hoge EMC-immuniteit) |
Connectoren, M12x1, 5-polig | Connectoren, M12x1, 5-polig | 200 mm, 300 mm, 500 mm, 600 mm | 85 °C | |
S-BIR IOSignaaloverdracht via IO-Link |
Connectoren, M12x1, 4-polig | Connectoren, M12x1, 4-polig | 200 mm, 300 mm, 600 mm | 85 °C | |
S-BIR SSISignaaloverdracht via synchrone seriële interface (SSI) |
Connectoren, M12x1, 8-polig | Connectoren, M12x1, 8-polig | 200 mm, 300 mm, 500 mm, 600 mm | 85 °C |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.