LF-datakoppelingen (125 kHz)
LF (125 kHz)
Verkrijgbaar in:
3 versies
LF-datakoppelingen van Balluff bieden optimale flexibiliteit. Deze koppelaars verzorgen de gegevensoverdracht via twee draadloze interfaces, waarmee de afstand tussen tag en processor draadloos kan worden overbrugd, zodat vaste verbindingen kunnen vervallen. De datakoppelingen worden daar toegepast, waar een dubbele mechanische interface absoluut noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij draaiplateaus, verwisselbare werkstukhouders en grijparmen. Zo kunt u ook bij tot dusver ontoegankelijke plaatsen functieopvragen uitvoeren.
De bijzonderheden
- onderhoudsvrije overdracht zonder mechanische slijtage
- snelle en betrouwbare signaaloverdracht
- verschillende kabellengten: 1 m, 2 m en 5 m
Beschikbaarheid
3 versies
Bestelcode | Prijs | Bouwvorm 1 | Bouwvorm 2 | Antennevorm | Kabellengte L | Behuizingsmateriaal | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS00NRBIS L-380-22/BU-PU1-00,35 |
315.7 EUR | rond | 0.35 m | ABS, GF16 | |||
BIS00JYBIS L-380-05/BU-PU1-00,5 |
292.66 EUR | rond | 0.50 m | ABS, GF16 | |||
BIS00K1BIS L-380-ST/10 |
137.92 EUR | M30x1.5 | rond | Messing, vernikkeld |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.