Netwerkmodulen voor Profinet
Netwerkmodule
Verkrijgbaar in:
16 versies
Het is heel begrijpelijk dat de industriële automatisering zich door Profinet doorslaggevend verder heeft ontwikkeld. Want met Profinet integreert u aandrijvingen en veiligheidstechniek rechtstreeks in de netwerkwereld.
Het op Ethernet-basis werkende systeem is duidelijk sneller dan Profibus, maar kan zonder meer hiermee worden gecombineerd. Datzelfde geldt voor de verbinding met IO-Link. U bespaart daarmee tijd en kosten en zorgt door connectivity voor een verbetering van de proceskwaliteit.
Met onze netwerkmodulen is Profinet doorlopend te integreren; van het centrale niveau tot aan de aandrijving. Ook in ruwe omgevingen.
De bijzonderheden
- Door verbinding met IO-Link wordt installatievrijheid, eenvoudige bedrading, continue diagnoses en centraal parametreren gegarandeerd
Beschikbaarheid
16 versies
Bestelcode | Prijs | Digitale ingangen | Digitale uitgangen | Aanvullende interfaces | Poortklasse | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|
BNI00HPBNI XG1-505-0A5-K083 |
349 EUR | 16x PNP, type 3 | 8x PNP | 8x IO-Link | Type A | |
BNI00HRBNI XG1-505-0A5-K084 |
362 EUR | 16x PNP, type 3 | 8x PNP | 8x IO-Link | Type A | |
BNI006CBNI PNT-502-102-Z015 |
664.6 EUR | 16x PNP, type 3 | 16x PNP | 4x IO-Link | Type A | |
BNI007MBNI PNT-509-105-Z033 |
1135.3 EUR | 32x PNP, type 3 | 32x PNP |
8x IO-Link 8x IO-Link |
Type A | |
BNI0092BNI PNT-507-005-Z040 |
548.3 EUR | 8x PNP, type 3 | 8x PNP | 4x IO-Link | Type A | |
BNI00AZBNI PNT-538-105-Z063 |
720 EUR | 12x PNP, type 3 | 12x PNP | 8x IO-Link | Type A (4x) + Type B (4x) | |
BNI007KBNI PNT-508-105-Z031 |
909.4 EUR | 16x PNP, type 2 | 16x PNP | 8x IO-Link | Type A | |
BNI00HLBNI PG3-508-0C5-Z015 |
714.4 EUR | 16x PNP, type 3 | 16x PNP | 8x IO-Link | Type A | |
BNI00FYBNI PNT-538-005-Z063 |
720 EUR | 12x PNP, type 3 | 12x PNP | 8x IO-Link | Type A (4x) + Type B (4x) | |
BNI00EKBNI PNT-508-055-P067 |
720 EUR | 16x PNP, type 3 | 16x PNP | 8x IO-Link | Type A |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.