Magneetveldsensoren met instelbare schakelpunten
Magneetveld-sensoren
Verkrijgbaar in:
2 Serie
Onze magneetveldsensoren BMF voor de C- en T-groef met instelbare meervoudige schakelpunten maken voor u de snelle integratie mogelijk van pneumatisch en hydraulische cilinderaandrijvingen in de machinebesturing.
Magneetveldsensoren met een vastschakelpunt worden handmatig snel naar het gewenste schakelpunt gebracht en in deze positie bevestigd. Hier is het echter voldoende de sensor bij benadering in de juiste positie te brengen en daar vast te zetten. Het/de schakelpunt(en) wordt(worden) dan met de "Teach-knop" op het bedieningsgedeelte vastgelegd.
In het eenvoudige geval kunnen zo twee verschillende schakelpunten van dezelfde cilinder ingesteld worden. En in de IO-Link-uitvoering kunnen zelfs maximaal acht schakelpunten binnen het werkbereik van de sensor worden gedefinieerd en gedetecteerd. Op deze manier worden bijvoorbeeld in een grijper maximaal acht verschillende objectformaten herkend, wat het gebruik van meerdere conventionele sensoren overbodig maakt. Voor u betekent dat duidelijk meer comfort, een hogere flexibiliteit en kostenbesparing.
De bijzonderheden
- contactloos en dus slijtvast
- individuele instelling van de schakelpunten zonder gereedschap
- inzetbaar voor cilinder en grijper met radiale of axiale magnetische polarisatie
- Remote-Teach van maximaal acht schakelpunten via IO-Link
- instelbare hysterese voor elk individueel schakelpunt
- extreem grote afgelegde weg van 60 mm
- universeel inzetbare houder voor teach-deel verkrijgbaar
- Statusindicatie door meerdere gekleurde LED's
- schakelpunten gaan niet verloren, ook niet bij stroomuitval
- er zijn speciale montagebeugels beschikbaar voor andere groefvormen (bijv. ronde groef).
2 Serie
Serie | Slot type | Housing material primary | Dimension | Switching output | Interface | Connection type | Ambient temperature max. | IP rating | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-BMF 203TVoor C-sleuf en 2 schakelpunten (teachfunctie) |
C-groef | PA | 20 x 2.9 x 3.6 mm | NPN, PNP | IO-Link, NPN, PNP | Kabel, Kabel met connector | 80 °C | IP67 | |
S-BMF 235TVoor T-sleuf en 2 schakelpunten (teach-functie) |
T-groef | PA | 23.5 x 6.2 x 5 mm | NPN, PNP | IO-Link, NPN, PNP | Kabel, Kabel met connector | 80 °C | IP67 |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.