Capacitieve sensoren met bijzondere eigenschappen
Capacitieve sensoren
Verkrijgbaar in:
4 Serie
Bij Balluff wordt het programma bepaald door de eisen die u stelt. Daarom omvat ons aanbod ook capacitieve sensoren, speciaal voor hoge technische vereisten waarbij bijvoorbeeld druk en hoge temperaturen een rol spelen. Als zelfklevende varianten kunnen ze bijzonder eenvoudig en flexibel aan het te bevestigen oppervlak worden aangepast. Dankzij de materialen van de behuizing, bijvoorbeeld roestvast staal, kunststof of PTFE zijn ze uitermate geschikt voor gebruik in veeleisende omgevingen. Bovendien hebben ze een uitgebreid voedingsspanningsgebied en zijn leverbaar in bijzonder kleine uitvoeringen.
Voor gebruik bij extreem hoge temperaturen of bij weinig ruimte bieden we zelfs sensorkoppen met verzonken elektronica. Daardoor kunnen ze ook worden geïnstalleerd op moeilijk bereikbare plaatsen en kunnen ze daar goed worden ingesteld. Aangezien de versterkers ook verkrijgbaar zijn met schakel- of analoge uitgang of met IO-Link-interface, kunt u deze sensoren inzetten voor een groot aantal toepassingen. Afhankelijk van het type uitgang dat u kiest, kunt u bijvoorbeeld een grensniveau registreren of continue vulniveauregistratie instellen.
De bijzonderheden
- capacitieve sensoren met behuizing van roestvast staal, kunststof of PTFE
- bestand tegen hoge temperaturen tot 250 °C en bij 180 °C drukbestendig tot 6 bar evenals bestand tegen hoge druk van 150 bar
- sensorkoppen voor gebruik met losse versterker, geschikt voor IO-Link
- zelfklevende varianten voor eenvoudige en flexibele bevestiging
4 Serie
Serie | Connection type | Housing material primary | Range max. | Cable length L | Acties |
---|---|---|---|---|---|
S-BCS A HZelfklevende sensor voor externe signaalversterkers |
Kabel met connector | PET | 0.3 m | ||
S-BCS D HEenvoudig te monteren schijfontwerp voor externe signaalversterkers |
Kabel met connector | Roestvrij staal (1.4301) | 15 mm | 2 m | |
S-BCS M HMetrische compacte versie voor externe signaalversterkers |
Kabel met connector, Connectoren | Roestvrij staal (1.4301), PTFE | 8 mm | 2 m | |
S-BCS SVoor het detecteren van niveaus van elektrisch geleidende media (slimme waterpas technologie) |
Kabel, Kabel met connector, Klemaansluiting, Connectoren | Roestvrij staal (1.4404), Roestvrij staal (1.4301), Roestvrij staal (1.4305), PEEK | 0.05 m, 0.3 m, 2 m |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.