Lijnlasers
Verlichting voor Vision-systemen en -machines
Verkrijgbaar in:
6 versies
Onze krachtige lijnlasers worden ingezet voor het herkennen en meten van defecten, doorsneden, randen, kolommen, fasen of voor de aanwezigheidscontrole. Precies zo bij de industriële beeldverwerking, alsook voor het uitlijnen en positioneren van werkstukken of accessoires.
Lijnlasers van Balluff kunnen worden getriggerd, gefocust, en in modules worden toegepast. Onze bijzonder duurzame oplossingen bieden u de keus uit een rode, blauwe of groene lichtsoort, alsook verschillende projectietypen, van lijn, raster, matrix, punt tot kruis.
De bijzonderheden
- robuust en compact (M18- , M12-bouwvorm)
- hoogwaardige behuizing, IP67
- eenvoudige bevestiging en flexibele positionering
- eenvoudige installatie, laserklasse 1M of 2M (geen extra beveiligingsmaatregelen noodzakelijk)
- hoogwaardige materialen en lasermodules
- grote inspectieafstanden van maximaal 2000 mm
- fel en functie voor in-/uitzoomen
Beschikbaarheid
6 versies
Bestelcode | Prijs | Lichtsoort | Laserklasse volgens IEC 60825-1 | Afmeting | Openingshoek min. | Projectietype | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAE0107BAE LX-XO-PL018-E-L7-S103 |
1308.3 EUR | Laser blauwlicht | 2M | Ø 20 x 116 mm | 45° | Lijn, homogeen | |
BAE0109BAE LX-XO-PL018-E-P1-S103 |
1200 EUR | Laser rood licht | 2 | Ø 20 x 116 mm | Punt, elliptisch | ||
BAE010ABAE LX-XO-PL018-E-C1-S103 |
708.23 EUR | Laser rood licht | 1M | Ø 20 x 116 mm | 30° x 30° | Kruis | |
BAE0104BAE LX-XO-PL018-E-L1-S103 |
862.89 EUR | Laser rood licht | 2M | Ø 20 x 116 mm | 45° | Lijn, homogeen | |
BAE0106BAE LX-XO-PL018-E-L3-S103 |
725.76 EUR | Laser rood licht | 2M | Ø 20 x 116 mm | 20° | Lijn, homogeen | |
BAE0108BAE LX-XO-PL018-E-L8-S103 |
1963.08 EUR | Laser groen licht | 2M | Ø 20 x 116 mm | 45° | Lijn, homogeen |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.