LF-datadragers (70/455 kHz)
LF (70/455 kHz)
Verkrijgbaar in:
38 versies
LF-datadragers begeleiden de werkstukken gedurende het volledige fabricageproces. Daarbij worden ze soms blootgesteld aan extreme omstandigheden, zoals hoge temperaturen, omgevingen met veel metalen objecten of omgevingsinvloeden.
Datadragers van Balluff voldoen aan hoge eisen: ze zijn ongevoelig voor storingen in omgevingen met veel metalen objecten, leveren hoge prestaties in omgevingen met veel koel- en smeermiddelen en zijn geschikt voor gebruik in gedeïoniseerd water, in een autoclaaf of in een vacuüm.
De bijzonderheden
- een groot assortiment speciale datadragers voor vrijwel alle industriële sectoren
- robuuste, weer- en temperatuurbestendige RFID-datadragers, die geschikt zijn voor industriële toepassingen
- EEPROM-datadragers met een opslagcapaciteit van 511, 1023 of 2047 byte
- FRAM-datadragers met 8 kB voor vrijwel onbegrensde lees-/schrijfcycli
- Montagemogelijkheden: vastplakken of schroeven
- 10 mm Tool-ID-datadragers BIS C-122: deze talloze malen ingezette klassieker is de wereldwijde standaard geworden
- hoek-datadrager met dubbele spoelen voorkomt palletrotaties bij palletidentificatie
- codedrager programmeren volgens wensen klant
Beschikbaarheid
38 versies
Bestelcode | Prijs | Behuizingsmateriaal | Afmeting | UID-serienummer, alleen lezen | Geheugentype | Gebruikersgegevens, lezen/schrijven | Omgevingstemperatuur | Opslagtemperatuur | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS0011BIS C-122-04/L |
41.27 EUR | Epoxyhars-glasvezel | Ø 10 x 4.5 mm | EEPROM | 511 Byte | 0...70 °C | -30...85 °C | ||
BIS0002BIS C-100-05/A |
58.16 EUR | PA 6.6 | Ø 16 x 10.5 mm | EEPROM | 1023 Byte | 0...70 °C | -20...85 °C | ||
BIS0004BIS C-103-05/A |
47.98 EUR | Epoxyhars-glasvezel | Ø 12 x 8 mm | EEPROM | 1023 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | ||
BIS000KBIS C-108-32/L |
175.54 EUR | PBT | 32 x 11 x 52 mm | EEPROM | 8192 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | ||
BIS000NBIS C-117-05/L |
46.91 EUR | PBT | Ø 30 x 16 mm | EEPROM | 1023 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | ||
BIS000WBIS C-121-04/L-SA1 |
99.07 EUR | Glas | Ø 11 x 13 mm | EEPROM | 511 Byte | 10...70 °C | 10...126 °C | ||
BIS0017BIS C-127-05/L |
77.75 EUR | ABS | 53 x 4.8 x 85 mm | EEPROM | 1023 Byte | 0...60 °C | -20...60 °C | ||
BIS0019BIS C-128-05/L |
50.45 EUR | Epoxyhars-glasvezel | Ø 26 x 6 mm | EEPROM | 1023 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | ||
BIS001CBIS C-128-11/L |
61.69 EUR | Epoxyhars-glasvezel | Ø 26 x 6 mm | EEPROM | 2047 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | ||
BIS001EBIS C-130-05/L |
47.98 EUR | Epoxyhars-glasvezel | Ø 15.98 x 7 mm | EEPROM | 1023 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.