Slimme 3D-camera
3D-machinevisie
Verkrijgbaar in:
2 Serie
Lage systeemkosten, snelle implementatie en hoge flexibiliteit in de toepassing; dat is wat de rc_visard productfamilie van slimme 3D-camera's belooft.
Met een geïntegreerde processor en toepassingsspecifieke softwaremodules op de camera biedt de rc_visard zelfvoorzienende 3D-beeldverwerking en kan dus bijzonder gemakkelijk als 3D-stereosensor worden gebruikt. Verwerkte 3D informatie zoals pickpunten worden door de rc_visard rechtstreeks doorgegeven aan de robotapplicatie.
Het wordt geconfigureerd via een gebruiksvriendelijke webgebaseerde gebruikersinterface. Aansluiting op een PC voor verdere gegevensverwerking is ook mogelijk. Via de GigE Vision-interface kunnen eigen 3D-toepassingen worden gemaakt op basis van de cameragegevens.
De cameramodellen leggen tot 1,2 miljoen 3D-gegevenspunten vast en bereiken, afhankelijk van de resolutie, beeldsnelheden tot 25 Hz. Voor de communicatie tussen de robot en de camera zijn al verschillende robotinterfaces geïntegreerd.
De speciale kenmerken
- Slimme 3D-camera voor robottoepassingen
- Eenvoudige bediening via gebruiksvriendelijke, webgebaseerde gebruikersinterface
- Hoge flexibiliteit door optionele softwaremodules en GigE Vision-interface
- Lage systeemkosten door on-board processing en slimme, toepassingsspecifieke softwaremodules
2 Serie
Serie | Kleurenschema | Brandbreedte | Softwaremodules | Interface | IP rating | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|
S-BVS 3D RV0 160 |
kleur, monochroom | 4 mm, 6 mm | ItemPick, BoxPick, SilhouetteMatch, SLAM, EKIBridge | TCP/UDP, LAN (Gigabit Ethernet), GigE Vision 2.0 | IP54 | |
S-BVS 3D RV0 65 |
kleur, monochroom | 4 mm | ItemPick, BoxPick, SilhouetteMatch, SLAM, EKIBridge | TCP/UDP, LAN (Gigabit Ethernet), GigE Vision 2.0 | IP54 |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.