1-assige en 2-assige hellingsensoren
Hellingssensoren
Verkrijgbaar in:
3 Serie
Hellingsensoren met één of twee meetassen kunnen afwijkingen van een horizontale of verticale as tot 360° meten. U kunt hierbij kiezen uit verschillende meetprincipes; in de 1-assige versie zowel vloeistof-gebaseerde inclinatiesensoren als MEMS-gebaseerde (Micro Electro Mechanical Systems). Dit laatste is ook het meetprincipe van de inclinatiesensoren met twee assen. Het MEMS-principe heeft compacte chips met micro-elektromechanische structuren die meebewegen met de helling volgens de zwaartekracht van de aarde. Op deze manier bewaken ze op betrouwbare wijze roterende bewegingen en maken ze continue tracking mogelijk. Dit maakt deze sensoren perfect geschikt voor geoptimaliseerde procesbesturing.
De speciale kenmerken
Op vloeistof gebaseerd
- Modbus en 4...20 mA interface beschikbaar
- Hoge herhaalnauwkeurigheid en precisie
- Extreem lage temperatuurdrift
- Robuuste en compacte metalen behuizing
- Eenvoudige installatie - vier montagegaten op de behuizing
Op MEMS gebaseerd
- UL- en CE-goedkeuring
- Interfaces: 4...20 mA, 0...10 V
- Grote selectie van verschillende meetbereiken
- Flexibele montage dankzij centreerfunctie (kalibratie)
- Twee varianten voor verschillende vereisten
3 Serie
Serie | Measuring axes | Measuring range | Interface | Housing material primary | Acties |
---|---|---|---|---|---|
S-BSI Q41Vierkante compacte uitvoering met één of twee meetassen |
1, 2 | -30...30°, 0...360°, -90...90°, -45...45°, -15...15° | Analoog, spanning, Analoog, stroom | Kunststof | |
S-BSI R65Kubische versie met één of twee meetassen |
1, 2 | -30...30°, 0...360°, -90...90°, -45...45°, -15...15° | Analoog, spanning, Analoog, stroom | Kunststof | |
S-BSI R11Zeer nauwkeurige kubische versie met één meetas op vloeistofbasis |
1 | 0...360°, -45...45° | Modbus, Analoog, stroom | Aluminium |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.