IO-Link-ventieleilandstekkers
I/O-modules
Verkrijgbaar in:
5 versies
De voordelen van IO-Link komen ook van pas bij onze IO-Link-ventieleilandstekkers. Want met deze componenten kunt u de decentraal geïnstalleerde ventieleilanden heel gemakkelijk met het besturingsniveau verbinden.
De bijzonderheden
- direct aansluitbaar op het ventieleiland met een minimaal ruimtebeslag dankzij de compacte adapterbehuizing
- compatibel met de pinbezettingen van verschillende ventieleilanden
- geoptimaliseerde bekabeling door aansluiting op besturingsniveau met gestandaardiseerde 3-/4-aderige sensorkabel
- tot 24 magneetspoelen kunnen worden aangestuurd
Beschikbaarheid
5 versies
Bestelcode | Prijs | Interface | Werkingsprincipe | Uitgangen, aantal | Uitgangen 2A, aantal | Uitgangsstroom max. | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNI006PBNI IOL-751-V10-K007 |
140.7 EUR | IO-Link 1.1 | Actieve verdeler | 24 | |||
BNI006MBNI IOL-751-V09-K007 |
129.6 EUR | IO-Link 1.1 | Actieve verdeler | 16 | |||
BNI006NBNI IOL-751-V08-K007 |
140.7 EUR | IO-Link 1.1 | Actieve verdeler | 24 | |||
BNI006TBNI IOL-751-V11-K007 |
126.3 EUR | IO-Link 1.1 | Actieve verdeler | 16 | |||
BNI006RBNI IOL-751-V13-K007 |
141.8 EUR | IO-Link 1.1 | Actieve verdeler | 22 |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.