- Contrastersensoren
- Doorlopende daklichten en lichtroosters
- Kleurensensoren
- Kunststof- en glasvezels voor lichtgeleiderapparaten
- Lichtschakelaar
- Luminescentie sensoren
- Micromote - Versterker voor optische sensorkoppen
- Micromote - optische sensorkoppen
- Optische afstandssensoren
- Optische raamsensoren
- Reflectielichtbarrières
- Vorkvormige lichtbarrières en schuine lichtbarrières
- Zender-ontvanger-sensoren
Lichtgeleiderapparaten voor kunststof- en glasvezels
Opto-elektronische sensoren
Verkrijgbaar in:
14 versies
De lichtgeleiderapparaten BFB voor kunststof- en glasvezelkabels van Balluff worden toegepast wanneer een conventionele optische sensor te groot of niet flexibel genoeg is voor de toepassing. Ze worden naar keuze gecombineerd met een kunststof- of glasvezeloptiek voor een complete sensor, zodat u afhankelijk van de toepassing over maximale flexibiliteit beschikt.
Onze grote keuze uit kunststofvezeloptica kan vooral worden toegepast, wanneer geen al te hoge eisen aan robuustheid, omgevingstemperatuur en chemische bestendigheid worden gesteld. Wij hebben echter ook hogetemperatuurbestendige vezels in het programma. En bij de glasvezeloptica leveren wij ook betredingsbestendige, temperatuurbestendige en chemisch bestendige varianten.
De bijzonderheden
- detectie van geringe contrastverschillen
- zeer snel – tot 8 kHz
- hoge positioneernauwkeurigheid
- flexibel inbouwbaar, eenvoudig instelbaar
- extra functies leverbaar (parametreerbaar)
- mechanisch robuust
- nauwkeurig schakelen
- met éénweg- of tasterprincipe
- rechte of gebogen optiek
- compact model voor DIN-railmontage
- met of zonder display
- verschillende lichtsoorten (rood of infrarood)
- optioneel ook met analoog uitgangssignaal
- verschillende modellen voor glas- of kunststofvezels
Beschikbaarheid
14 versies
Bestelcode | Prijs | Afmeting | Interface | Ingangsfunctie | Aansluiting | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|
BFB0001BFB 75K-001-N-02 |
115 EUR | 10.4 x 35.4 x 79.3 mm | NPN maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | Toetsblokkering aan/uit, Gelijke functie als toets | Kabel, 2,00 m, PVC | |
BFB0004BFB 75K-001-P-S75 |
110 EUR | 10.4 x 35.4 x 84 mm | PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | Gelijke functie als toets, Toetsblokkering aan/uit | Connectoren, M8x1-Stekkers, 4-polig | |
BFB0006BFB 75K-002-P-S75 |
185 EUR | 10.4 x 35.4 x 84 mm | PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | Inleren Sn, Toetsblokkering aan/uit | Connectoren, M8x1-Stekkers, 4-polig | |
BFB0007BFB 75K-003-N-02 |
198 EUR | 10.4 x 35.4 x 79.3 mm | Analoog, spanning 0…10 V NPN maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | Inleren Sn, Toetsblokkering aan/uit | Kabel, 2,00 m, PVC | |
BFB0008BFB 75K-003-P-02 |
198 EUR | 10.4 x 35.4 x 79.3 mm | PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) Analoog, spanning 0…10 V | Inleren Sn, Toetsblokkering aan/uit | Kabel, 2,00 m, PVC | |
BFB0009BFB M18M-001-P-S4 |
105 EUR | Ø 18 x 75 mm | 2x PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | Connectoren-Stekkers, 4-polig | ||
BFB000CBFB M18M-011-P-S4 |
109 EUR | Ø 18 x 75 mm | 2x PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | Connectoren-Stekkers, 4-polig | ||
BOS00JJBOS 18KF-PA-1FR-S4-C |
95.97 EUR | Ø 18 x 87 mm |
PNP Maakcontact (NO) PNP Verbreekcontact (NC) |
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig | ||
BFB0002BFB 75K-001-N-S75 |
110 EUR | 10.4 x 35.4 x 84 mm | NPN maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | Gelijke functie als toets, Toetsblokkering aan/uit | Connectoren, M8x1-Stekkers, 4-polig | |
BFB000ABFB M18M-002-P-S4 |
132 EUR | Ø 18 x 75 mm | 2x PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | Connectoren-Stekkers, 4-polig |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.