Incrementeel hoekmeetsysteem
Sensoren met magneetcode
Verkrijgbaar in:
47 versies
Onze incrementele hoekmeetsystemen worden gebruikt voor nauwkeurige positionering en snelheidsregeling van roterende assen en assen. Balluff biedt voor bijna elke asdiameter de juiste sensor. Dankzij gestandaardiseerde digitale en analoge interfaces kunnen ze in bijna alle besturingssystemen worden geïntegreerd en maken ze ook de juiste aandrijving in koppelmotoren mogelijk.
De speciale kenmerken
- Lagere proces- en opslagkosten door flexibel gebruik van de meetelementen in het ronde segment
- Lage totale kosten
- Hoge systeembeschikbaarheid dankzij langdurig stabiele magneetband met Permagnet®-technologie
- Robuuste metalen of kunststof behuizing voor een lange levensduur
- Ruimtebesparend dankzij optimale integratie
Beschikbaarheid
47 versies
Bestelcode | Prijs | Referentiesignaal | Interface | Resolutie | Leesafstand | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|
BML09U6BML-S2C0-Q53G-M600-K0-KA05 |
200.3 EUR | zonder referentiesignaal | Digitaal A/B (HTL) | 10 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML0C19BML-S2C0-Q61L-M620-K0-KF05 |
223.6 EUR | poolperiodiek | Digitaal A/B (RS422) | 100 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05ECBML-S2C0-Q61G-M624-K0-KA05 |
272 EUR | poolperiodiek | Digitaal A/B (RS422) | 10 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05EEBML-S2C0-Q53G-M624-K0-KA05 |
272 EUR | poolperiodiek | Digitaal A/B (HTL) | 10 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05EFBML-S2C0-Q51G-M624-K0-KA05 |
272 EUR | poolperiodiek | Digitaal A/B (RS422) | 10 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05ERBML-S2C0-Q53L-M600-N0-KF05 |
188.7 EUR | zonder referentiesignaal | Digitaal A/B (HTL) | 100 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05ETBML-S2C0-Q51L-M600-N0-KF05 |
188.7 EUR | zonder referentiesignaal | Digitaal A/B (RS422) | 100 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05EUBML-S2C0-Q61L-M600-N0-KF05 |
188.7 EUR | zonder referentiesignaal | Digitaal A/B (RS422) | 100 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML06C0BML-S2C0-Q61L-M624-K0-KA05 |
272 EUR | poolperiodiek | Digitaal A/B (RS422) | 100 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML06HJBML-S2C0-Q61K-M620-R0-KA15 |
273.1 EUR | poolperiodiek | Digitaal A/B (RS422) | 50 µm | 0.01...6.5 mm |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.