Beschermkappen en poortdafdekkingen
Beveiliging
Verkrijgbaar in:
40 versies
Onze eenvoudig te installeren beschermkappen en poortafdekkingen garanderen een betrouwbare bescherming in een veeleisende omgeving. Ze zijn verkrijgbaar voor de meest uiteenlopende Balluff-producten, onder andere voor M8- tot M30-sensoren. Ze zijn verkrijgbaar in metaal- en kunststofuitvoeringen, ook met PTFE-coating, en onderscheiden zich door hun bestendigheid tegen hoge temperaturen en chemicaliën.
De bijzonderheden
- robuust door materialen en constructie, beschermingsgraad tot IP69K
- voordelig en compact te integreren in elk systeem
- metaal- en kunststofuitvoeringen, ook met PTFE-coating
Beschikbaarheid
40 versies
Bestelcode | Prijs | Korte beschrijving | Omgevingstemperatuur | Materiaal | Gebruik | Afmeting | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAM012TBKS-7/8-CS-00-A |
10.92 EUR | Poortafdekking |
Aluminium geanodiseerd Messing vernikkeld |
voor actieve en passieve verdelers | Ø 0.9 x 0.8 ″ | ||
BAM0114BKS-12-CS-01 |
6.2 EUR | Beschermmoer | Messing vernikkeld | voor connector M12 | Ø 13.5 x 12 mm | ||
BAM009ZBES 08-SM-1 |
8.72 EUR | Beschermkap | PTFE | voor sensoren M08 | Ø 10 x 5 mm | ||
BAM00A0BES 08-SM-1F |
9.35 EUR | Beschermkap | PTFE | voor sensoren M08 | Ø 10 x 9 mm | ||
BAM00C2BES 12-SM-2 |
7.56 EUR | Beschermkap | POM | voor sensoren M12 | Ø 16 x 10 mm | ||
BAM00C3BES 12-SM-4 |
29.09 EUR | Sensorkap | -73...260 °C | PTFE | voor sensoren M12, voor inductieve sensoren BES M12, voor inductieve sensoren BES | Ø 14.7 x 8.9 mm | |
BAM00EZBES 18-SM-1 |
14.28 EUR | Beschermkap | PTFE | voor sensoren M18 | Ø 22.00 mm/Ø 18.00 mm x 5.00 mm | ||
BAM00F0BES 18-SM-2 |
7.67 EUR | Beschermkap | POM | voor sensoren M18 | Ø 21.50 mm/Ø 18.00 mm x 9.30 mm | ||
BAM00F1BES 18-SM-3 |
65.73 EUR | Beschermkap | PTFE | voor sensoren M18 | Ø 38.50 mm/Ø 18.00 mm x 65.00 mm | ||
BAM00HLBES 30-SM-3 |
83.27 EUR | Beschermkap | -200...250 °C | PTFE | voor sensoren M30 | Ø 41.3 x 73.4 mm |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.