Flensconnectoren
Robuuste flensconnectoren voor een betrouwbare aansluiting
Verkrijgbaar in:
67 versies
Met de aansluitkabels M8 en M12 biedt Balluff u de juiste kabels voor een flexibel toepasbare portfolio van flensconnectoren. De connectoren zijn verkrijgbaar in een 3-, 4-, 5-, 8- en 12-polige uitvoering. Vervaardigd van robuust metaal, voldoen alle connectoren aan beschermingsgraad IP67 en zijn schok- en trillingsbestendig.
De bijzonderheden
- met bus en connector
- robuuste metalen uitvoeringen
- schok- en trillingsbestendig
- Beschermingsklasse IP67
- verschillende kabellengten verkrijgbaar
Beschikbaarheid
67 versies
Bestelcode | Prijs | Aansluiting | Bevestiging | Aantal leidingen | Draaddoorsnede | Draadlengte L | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCC0E55BCC M458-0000-1A-RM015-005 |
26.17 EUR | M12x1-Bus, Recht, 8-polig, A-Gecodeerd | M16x1.5 | 8 | 0.25 mm² | 0.50 m | |
BCC08M1BCC M454-0000-2A-RM020-002 |
13.26 EUR | M12x1-Stekkers, Recht, 4-polig, A-Gecodeerd | M16x1.5 | 4 | 0.25 mm² | 0.20 m | |
BCC0E57BCC M458-0000-2A-RM015-005 |
26.17 EUR | M12x1-Stekkers, Recht, 8-polig, A-Gecodeerd | M16x1.5 | 8 | 0.25 mm² | 0.50 m | |
BCC09JZBCC M455-0000-1A-RM014-005 |
15.47 EUR | M12x1-Bus, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd | M16x1.5 | 5 | 0.25 mm² | 0.50 m | |
BCC0E54BCC M455-0000-1A-RM014-020 |
18.03 EUR | M12x1-Bus, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd | M16x1.5 | 5 | 0.25 mm² | 2.00 m | |
BCC0E56BCC M458-0000-1A-RM015-020 |
28.49 EUR | M12x1-Bus, Recht, 8-polig, A-Gecodeerd | M16x1.5 | 8 | 0.25 mm² | 2.00 m | |
BCC0720BCC A354-0000-10-RN010-020 |
37.21 EUR | 7/8"-Bus, Recht, 4-polig | 1/2" NPT | 4 | 16 AWG | 2.00 m | |
BCC08M2BCC M455-0000-1A-RM020-002 |
13.26 EUR | M12x1-Bus, Recht, 4-polig, A-Gecodeerd | M16x1.5 | 4 | 0.25 mm² | 0.20 m | |
BCC098NBCC A355-0000-10-RN022-020 |
39.54 EUR | 7/8"-Bus, Recht, 5-polig | 1/2" NPT | 5 | 16 AWG | 2.00 m | |
BCC098RBCC A355-0000-20-RN022-020 |
39.54 EUR | 7/8"-Stekkers, Recht, 5-polig | 1/2" NPT | 5 | 16 AWG | 2.00 m |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.