Objectieven met S-vatting
Optiek
Verkrijgbaar in:
14 versies
Ontdek het uitgebreide assortiment S-mount lenzen van Balluff.
De belangrijkste voordelen
- diverse vaste brandpuntsafstanden
- ondersteunde sensorformaten van 1/3" tot 2/3"
- versie met IR-Cut filter en zonder mogelijk
- resolutie tot 12 Megapixel
Beschikbaarheid
14 versies
Bestelcode | Prijs | Max. Sensor size | Beeldresolutie | Brandbreedte | Aanvullende tekst | Gebruik | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FHW027MADCTCS |
Spacer, 5 mm | Toebehoren voor industriecamera's | |||||
FHW027NAD01S |
Adapter S-Mount to C-Mount, H 14 mm | Toebehoren voor industriecamera's | |||||
FHW027PBM3618C |
1/2.5" | 1 MP | 3.6 mm | Gezichtshoek heeft betrekking op sensorgrootte van 1/2.5" | |||
FHW027RBM3518S125ND |
1/2.5" | 1.5 MP | 3.5 mm | Gezichtshoek heeft betrekking op sensorgrootte van 1/2.5" | |||
FHW02AAB10M5425C |
1/2.3" | 10 MP | 5.4 mm | Gezichtshoek heeft betrekking op sensorgrootte van 2/3" | |||
FHW02ACSH02M13 |
Lensholder S-Mount, height 13 mm | voor lensoptieken | |||||
FHW02AKB5M12056C |
1/1.8" | 5 MP | 12 mm | Gezichtshoek heeft betrekking op sensorgrootte van 1/1.8" | |||
FHW02ALB5M12028C |
1/1.8" | 5 MP | 12 mm | Gezichtshoek heeft betrekking op sensorgrootte van 1/1.8" | |||
FHW02AEB5M8018C |
1/2.5" | 5 MP | 8 mm | Gezichtshoek heeft betrekking op sensorgrootte van 1/2.5" | |||
FHW02AFB5M4018C |
1/2.5" | 5 MP | 4 mm | Gezichtshoek heeft betrekking op sensorgrootte van 1/2.5" |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.