Absolute encoders
Encoder
Verkrijgbaar in:
25 versies
Absolute roterende encoders detecteren hoekposities en kennen unieke waarden toe aan de gemeten signalen. Dankzij het absolute meetprincipe worden de waarden altijd opnieuw geregistreerd, zonder verwijzing naar metingen uit het verleden, zodat de positie van de machines en systemen altijd betrouwbaar en ondubbelzinnig kan worden gespecificeerd. Afhankelijk van uw eisen kunt u kiezen tussen een magnetische of optische encoder en tussen de singleturn- of multiturn-variant.
Eigenschappen en voordelen van absolute encoders
- heeft geen homing nodig
- geen gegevensverlies bij stroomuitval
- corrosiebestendig ontwerp met roestvrijstalen behuizing
- robuust ontwerp voor zware omgevingsomstandigheden
- onder andere beschikbare interfaces: RS485, SSI, CANopen
- verkrijgbaar als singleturn- of multiturn-encoder
- optisch voor nauwkeurige metingen met hoge resolutie of magnetisch voor gebruik in veeleisende omgevingen
25 versies
Bestelcode | Interface | Flenstype | Flensmateriaal | Flange diameter | Asdiameter | Goedkeuring / conformiteit | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BDG – FXX58-PS/SS Series – ProfinetBDG – FXX58-PS/SS Series – Profinet |
Profinet | Synchro flange | Aluminium | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | ||
BDG – FXX58-PS/SS Series – EtherCATBDG – FXX58-PS/SS Series – EtherCAT |
EtherCAT | Synchro flange | Aluminium | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | ||
BDG – FXX58-BC Series – ProfinetBDG – FXX58-BC Series – Profinet |
Profinet | End hollow shaft | Aluminium | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | ||
BDG – FXX58-BC Series – EtherCATBDG – FXX58-BC Series – EtherCAT |
EtherCAT | End hollow shaft | Aluminium | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | ||
BDG – FXX36-PS/SS Series – CANBDG – FXX36-PS/SS Series – CAN |
CAN | Synchro flange | Aluminium | 36 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | ||
BDG – FXX36-PS/SS Series – SSIBDG – FXX36-PS/SS Series – SSI |
SSI | Synchro flange | Aluminium | 36 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | ||
BDG – FXX36-PS/SS Series – RS485BDG – FXX36-PS/SS Series – RS485 |
RS485 | Synchro flange | Aluminium | 36 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | ||
BDG – FXX36-BM Series – CANBDG – FXX36-BM Series – CAN |
CAN | End hollow shaft | Aluminium | 36 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | ||
BDG – FXX36-BM Series – SSIBDG – FXX36-BM Series – SSI |
SSI | End hollow shaft | Aluminium | 36 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | ||
BDG – FXX36-BM Series – RS485BDG – FXX36-BM Series – RS485 |
RS485 | End hollow shaft | Aluminium | 36 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.