Inductieve ringsensoren en buissensoren
Inductieve sensoren
Verkrijgbaar in:
2 Serie
Onze inductieve ringsensoren en buissensoren werken uiterst betrouwbaar en zijn voorbestemd voor het detecteren van kleine onderdelen bij hoge objectsnelheden tot 20 m/s. Dankzij de geïntegreerde pulsverlenging tot 150 ms kunnen de schakelsignalen betrouwbaar worden gebruikt door de besturingssystemen. Als gebruiker profiteert u ook van de eenvoudige installatie. Dit komt doordat de ringsensoren en buissensoren universeel kunnen worden gemonteerd, in rijen gerangschikt en gestapeld op een afstand van > 20 mm.
De speciale kenmerken
- Betrouwbaar sensorprincipe voor hoge snelheden van objecten
- Inductieve ringsensoren kunnen universeel worden gemonteerd dankzij verschillende maten
- Inductieve buissensoren kunnen eenvoudig op de aanvoerbuis gemonteerd worden
- Stapelbaar op een afstand van > 20 mm
2 Serie
Serie | Pass-through | Dimension | Switching function | Switching output | Connection type | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|
S-BES RISlangafsluitende ringsensor |
10 mm, 10.1 mm, 15.1 mm, 25 mm, 25.1 mm, 45 mm | 60 x 35 x 20 mm, 80 x 45 x 20 mm, 115 x 80 x 30 mm | Maakcontact (NO) | PNP | Connectoren | |
S-BES TBuisvoeler |
78.5 x 17 x 11.9 mm | Maakcontact (NO) | PNP | Kabel met connector, Connectoren |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.