- Contrastersensoren
- Doorlopende daklichten en lichtroosters
- Kleurensensoren
- Kunststof- en glasvezels voor lichtgeleiderapparaten
- Lichtgeleiderapparaten voor kunststof- en glasvezels
- Lichtschakelaar
- Luminescentie sensoren
- Micromote - Versterker voor optische sensorkoppen
- Micromote - optische sensorkoppen
- Optische raamsensoren
- Reflectielichtbarrières
- Vorkvormige lichtbarrières en schuine lichtbarrières
- Zender-ontvanger-sensoren
Optische afstandssensoren
Opto-elektronische sensoren
Verkrijgbaar in:
7 Serie
Optische afstandssensoren van Balluff ondersteunen u bij de positionering, materiaalstroomregeling of vulniveaudetectie en bij vele andere toepassingen. Of het nu gaat om de automobielindustrie, fabrieksautomatisering en logistiek of in de staalbouw, overal kunt u door betrouwbaar en op afstand te meten uw productiviteit merkbaar verhogen en fouten gericht vermijden. Er zijn verschillende, gedeeltelijk instelbare meetbereiken van 20 mm tot 20 m en varianten met en zonder achtergrondonderdrukking verkrijgbaar.
Onze afstandssensoren, die contactloos en dus slijtagevrij werken volgens het triangulatieprincipe of de time-of-flight technologie (TOF), maken gebruik van rood licht of laser. Ze zitten in duurzame kunststof of metalen behuizingen en hebben analoge stroom- en spanningsuitgangen en digitale seriële of IO-Link interfaces. Onze opto-elektronische afstandssensoren zijn verkrijgbaar in beschermingsklasse IP65/67 en IP69K, waardoor ze zelfs geschikt zijn voor ruwe omgevingen.
De speciale kenmerken
- Ideaal voor afstandsmeting en bewaking van korte, middellange en lange meetbereiken
- Extra schakeluitgangen met instelbare schakelpunten beschikbaar voor bijna alle producten
- Teach-in op de sensor via teach-ingang of -knop
- Optioneel met IO-Link interface voor eenvoudige parametrering en extra functies
Productgids voor objectherkenning
Vertel ons wat je eisen zijn en wij vertellen je welk product je nodig hebt!
7 Serie
Serie | Range max. | Light type | Connection type | Connector, style | Interface | Principle of optical operation | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S-BOD 21MAfstandssensoren met metalen behuizing en roodlichtlaser en glas als materiaal voor het actieve oppervlak |
500 mm | Rood licht | Connectoren | M12x1 | IO-Link, Analoog, spanning, Analoog, stroom, PNP/NPN | Triangulatie | |
S-BOD 23KAfstandssensoren met kunststof behuizing en roodlichtlaser voor washdown |
5000 mm | Rood licht | Connectoren | M12x1 | IO-Link, Analoog, spanning, PNP/NPN/Auto-Detect, Analoog, stroom | Lichtlooptijdmeting | |
S-BOD 24KAfstandssensoren met kunststof behuizing en roodlichtlaser en glas als materiaal voor het actieve oppervlak |
650 mm | Rood licht | Connectoren | M12x1 | Analoog, spanning/analoog, stroom omschakelbaar, IO-Link, PNP/NPN | Triangulatie | |
S-BOD 26KAfstandssensoren met kunststof behuizing en laser met rood licht en PMMA als materiaal voor het actieve oppervlak |
300 mm | Rood licht | Kabel, Connectoren | M12x1 | Analoog, spanning, Analoog, stroom, RS485, PNP | Triangulatie | |
S-BOD 37MAfstandssensoren met metalen behuizing en laser met rood licht en PMMA als materiaal voor het actieve gebied |
20000 mm | Rood licht | Connectoren | M12x1 | PNP/NPN/balans, Analoog, spanning, Analoog, stroom, Analoog, spanning/analoog, stroom, RS485 | Lichtlooptijdmeting | |
S-BOD 66MAfstandssensoren met metalen behuizing en verschillende soorten licht |
2000 mm | Rood licht | Connectoren | M12x1 | Analoog, spanning, Analoog, stroom, PNP/NPN | Triangulatie | |
S-BOD 6KSmalle afstandssensoren met kunststof behuizing en rood LED-licht voor washdown |
200 mm | Rood licht | Kabel, Connectoren | M8x1 | IO-Link, Analoog, spanning, PNP/NPN/Auto-Detect, PNP | Triangulatie |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.