RFID-handhelds LF accessoires
RFID-Handhelds
Verkrijgbaar in:
1 versies
Een handheld lezer voor LF-toepassingen (70/455 kHz) bestaat uit drie componenten: Een basisapparaat met een LF-uitbreidingsmodule gecombineerd met een RFID-lees-/schrijfkop.
Dankzij de modulaire opbouw kunnen verschillende lees-/schrijfkoppen uit het Balluff RFID-assortiment BIS C met het basistoestel worden gecombineerd. Profiteer van dezelfde leesprestaties als bij stationaire toepassingen. Kies vrij de passende lees-/schrijfkop in de gewenste uitvoering en grootte - volgens uw individuele eisen.
De bijzondere kenmerken
- Voor een handheld-lezer voor LF-toepassingen (70/455 kHz) kiest u een basisapparaat, de LF-uitbreidingsmodule en een BIS C lees-/schrijfkop.
- Kies een geschikte maat, afhankelijk van de gebruikte datadrager: M30, M18 en M12 of speciale maten.
1 versies
Bestelcode | Prijs | Bestelcode | Afmeting | Ondersteunde RFID-technologieën | Omgevingstemperatuur | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|
BIS01HEBIS C-830-4-011-A |
586.95 EUR | BIS01HE | 82 x 39 x 83 mm | LF 70/455 kHz (BIS C ) | -10...60 °C |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.